Interruttori di base con magnete a spegnimento

Interruttori di base con magnete a spegnimento
The direct current exclusive switch with built-in magnetic blow-out mechanism

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
X-10G-B
X-10GM-B
X-10GQ21-B
X-10GQ22-B
X-10GW2-B
X-10GW22-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo rilevatore Profilo leva Tipo di profilo a pressore Struttura di protezione Forza richiesta su lato di spinta, O.F.
(N)
Movimento per commutazione, P.T.
(mm)
Attuatore Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati)
(N)

63.65 €

1 7 giorni Con pressore-Stantuffo superiore-Fino a 50.9Pulsante a perno5.00

73.80 €

1 7 giorni Profilo leva (a pressione)Leva con cerniera-IP00Fino a 3-Leva con cerniera di retroazione2.16

21.51 €

1 6 giorni Con pressore-Pressore a rulloIP00Fino a 50.9Pulsante per montaggio su pannello a rotelle incrociate5.00

94.85 €

1 7 giorni Con pressore-Pressore a rulloIP00Fino a 50.9Pulsante a rotella per montaggio su pannello5.00

56.65 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)Leva con rotella-IP00~2-Cerniera/rotella/leva1.42

81.15 €

1 7 giorni Profilo leva (a pressione)Leva con rotella-IP00Fino a 3-Leva a cerniera corta con rotella2.16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale di esercizio DC(V) 125 Gamma di temperature di esercizio(°C) -25::80 Materiale corpo principale Resina termoindurita
Tipo di contatto Polo singolo a doppio tiro Materiale contatto Argento puro Durata meccanica(x10K volte) 100
Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) 240 Corrente nominale(A) 10 Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) 17.45
Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) 24.2 Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) 49.2 Tipo corrente DC
Specifiche terminale Terminale con morsetto a vite (rondella a denti interni)

Supporto tecnico