Interruttori piccoli chiusi / D4E-N

Interruttori piccoli chiusi / D4E-N
  • In Offerta
Meets the needs such as light, thin, short and compact model, high durability and high seal with further improvement in performance of D4E.

[Features]
· Improved snap action property, high durability by changing lever ratio of spring of built-in switch board.
· Excellent in dust resistance, oil resistance by using a cover for built-in switch.
· Moreover, high durability of seal cap of plunger.
· Connector system capable of reducing the maintenance time at the time of wiring (screw tightening terminals also available that one is accustomed to use)
· Micro load type can be used in controlling electronic circuit by metal clad contacts.
· Mold terminal type, mold terminal with operation display light type are also available in the spring tightening method.
・No difference in mounting pitch and characteristics between D4E-N and D4E models.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D4E-1A00N
D4E-1A10N
D4E-1A21N
D4E-1B10N
D4E-1B20N
D4E-1C10N
D4E-1C20N
D4E-1D10N
D4E-1D20N
D4E-1E20N
D4E-1G20N
D4E-2A20N
D4E-2D20N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo rilevatore Tipo di profilo a pressore Soffietti Leva a rotella Profilo leva Acquisizione dell'approvazione standard Forza necessario per lato pressione, O.F.
(N)
Movimento per commutazione, P.T.
(mm)
Tensione di esercizio nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Movimento dopo operazione OT
(mm)
Posizione di funzionamento OP
(mm)
Specifiche terminale Diametro esterno Funzione Metodo di montaggio Tipo rotella

110.90 €

1 7 giorni Con pressore[Pressore a rullo] Pressore a rulloN/A-Rotella monodirezionale verticaleCE11.771.5DC30V o inferiore / 100–125V AC132.9331,4±0,8Connettore CAφ11×4.7-Montaggio laterale / montaggio a pannelloRotella in lega sinterizzata a base di acciaio inox

110.90 €

1 7 giorni Con pressore[Pressore a rullo] Pressore a rulloN/A-Rotella monodirezionale verticaleCE11.771.5DC30V o inferiore / 100–125V AC132.9331,4±0,8Connettore CCφ11×4.7-Montaggio laterale / montaggio a pannelloRotella in lega sinterizzata a base di acciaio inox

128.57 €

1 7 giorni Con pressore[Pressore a rullo] Pressore a rulloN/A-Rotella monodirezionale verticaleCE11.771.5100–125V AC532.9331,4±0,8Sistema di serraggio a vite, cavo incluso, involucro a destraφ11×4.7A doppio isolamento, profilo generico senza cavoMontaggio laterale / montaggio a pannelloRotella in lega sinterizzata a base di acciaio inox

81.81 €

64.63 €

1 Stesso giorno

Stock

Con pressore[Pressore a rullo] Pressore a rotelle incrociateN/A-Rotella monodirezionale verticaleCE11.771.5DC30V o inferiore / 100–125V AC132.9331,4±0,8Connettore CCφ11×4.7-Montaggio laterale / montaggio a pannelloRotella in lega sinterizzata a base di acciaio inox

89.60 €

70.78 €

1 Stesso giorno

Stock

Con pressore[Pressore a rullo] Pressore a rotelle incrociateN/A-Rotella monodirezionale verticaleUL / CE / CSA11.771.5100–125V AC532.9331,4±0,8Sistema di serraggio a vite, cavo non inclusoφ11×4.7A doppio isolamento, profilo senza cavoMontaggio laterale / montaggio a pannelloRotella in lega sinterizzata a base di acciaio inox

106.87 €

1 7 giorni Con pressore[Stantuffo superiore] Superiore, pressoreN/A--CE11.771.5DC30V o inferiore / 100–125V AC132.9325,4±0,8Connettore CCφ7.8-Montaggio laterale / montaggio a pannelloPulsante in acciaio inox

79.22 €

1 7 giorni Con pressore[Stantuffo superiore] Superiore, pressoreN/A--UL / CE / CSA11.771.5100–125V AC532.9325,4±0,8Sistema di serraggio a vite, cavo non inclusoφ7.8A doppio isolamento, profilo senza cavoMontaggio laterale / montaggio a pannelloPulsante in acciaio inox

189.23 €

1 7 giorni Con pressore[Pressore a rullo] Guarnizione, pressori a rotelleDisponibile-Rotella monodirezionale verticaleCE11.771.5DC30V o inferiore / 100–125V AC132.9341,3±0,8Connettore CCφ11×4.7-Montaggio lateraleRotella in lega sinterizzata a base di acciaio inox

146.16 €

115.47 €

1 Stesso giorno

Stock

Con pressore[Pressore a rullo] Guarnizione, pressori a rotelleDisponibile-Rotella monodirezionale verticaleUL / CE / CSA11.771.5100–125V AC532.9341,3±0,8Sistema di serraggio a vite, cavo non inclusoφ11×4.7A doppio isolamento, profilo senza cavoMontaggio lateraleRotella in lega sinterizzata a base di acciaio inox

190.87 €

1 7 giorni Con pressore[Pressore a rullo] Guarnizione, tipo incrociato, pressori a rotelleDisponibile-Rotella monodirezionale verticaleUL / CE / CSA11.771.5100–125V AC532.9341,3±0,8Sistema di serraggio a vite, cavo non inclusoφ11×4.7A doppio isolamento, profilo senza cavoMontaggio lateraleRotella in lega sinterizzata a base di acciaio inox

121.10 €

1 7 giorni Tipo di leva a rotella (rotazione)--Standard[Leve a rotella con cerniera] Cerniera/rotella/levaUL / CE / CSA3.922100–125V AC543.4423,1±0,8Sistema di serraggio a vite, cavo non inclusoφ9.5×4.0A doppio isolamento, profilo senza cavoMontaggio lateraleRotella in lega sinterizzata a base di acciaio inox

108.80 €

1 7 giorni Con pressore[Pressore a rullo] Pressore a rulloN/A-Rotella monodirezionale verticaleUL / CE / CSA11.771.5100–125V AC0.132.9331,4±0,8Sistema di serraggio a vite, cavo non inclusoφ11×4.7A doppio isolamento, micro carico senza cavoMontaggio laterale / montaggio a pannelloRotella in lega sinterizzata a base di acciaio inox

51.29 €

1 6 giorni Con pressore[Pressore a rullo] Guarnizione, pressori a rotelleDisponibile-Rotella monodirezionale verticaleUL / CE / CSA11.771.5100–125V AC0.132.9341,3±0,8Sistema di serraggio a vite, cavo non inclusoφ11×4.7A doppio isolamento, micro carico senza cavoMontaggio lateraleRotella in lega sinterizzata a base di acciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura corpo principale Misura piccola Ambiente Standard / Resistenza agli oli / Antipolvere Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Struttura di protezione IP67 Tipo di contatto Polo singolo a doppio tiro Durata meccanica(x10K volte) 1000
Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) 120 Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) 18 Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) 46
Specifiche cavo VCTF, codice di resistenza all'olio 3m (3 conduttori, diametro con finitura: φ7mm) Luce display NA Lunghezza cavo(m) 3
Direzione di estrazione cavo (metodo) A destra Tipo dettagli Connettore sporgente dritto (interruttore sigillato piccolo) Formato contatto 1c

Supporto tecnico