Interruttori chiusi Semi-compatti / D4MC

Interruttori chiusi Semi-compatti / D4MC

Enclosed Switch with Improved Strength, Dust Resistance, and Saleability

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D4MC-1000
D4MC-1020
D4MC-2000
D4MC-2020
D4MC-3030
D4MC-5000
D4MC-5020
D4MC-5040
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSProfilo di rilevamento Tipo profilo pistoncino Guarnizione cordolo A forma di leva Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Standard acquisiti Livello di protezione Forza richiesta per spingere il lato O.F.
(N)
Movimento per commutare P.T.
(mm)
Durata meccanica
(10,000 volte)
Frequenza d'esercizio meccanico
(volte/min o inf.)
Dimensioni esterne corpo principale, larghezza W
(mm)
Dimensioni esterne corpo principale, altezza H
(mm)
Dimensioni esterne corpo principale, lunghezza L
(mm)
Lunghezza leva R
(mm)
Dettagli rilevatore Movimento dopo operazione OT
(mm)
Posizione di funzionamento OP
(mm)
D.E. Modello rotella

10.11 €

4 giorni Piena conformitàForma leva (a spinta)--[Leva cerniera] Cerniera/Leva-10~80UL / GB (CCC)IP671.67-10001205521.748.572.7Leva in acciaio inox R72.7-25 ± 1--

10.04 €

4 giorni Piena conformitàForma leva (a spinta)--[Leva cerniera] Cerniera/Leva corta-10~80UL / GB (CCC)IP672.55-10001205521.748.548.6Leva in acciaio inox R48.62.525 ± 1--

11.20 €

4 giorni Piena conformitàForma leva (a spinta)--[Leve rullo cerniera] Cerniera/Rullo/Leva-10~80UL / GB (CCC)IP671.96-10001205521.748.563.7Leva in acciaio inox R63.7540 ± 12φ12.7 x 5Rullo in plastica

11.20 €

4 giorni Piena conformitàForma leva (a spinta)--[Leve rullo cerniera] Cerniera/Rullo/Leva corta-10~80UL / GB (CCC)IP672.94-10001205521.74741Leva in acciaio inox R41240 ± 1φ12.7 x 5Rullo in plastica

11.88 €

4 giorni Piena conformitàForma leva (a spinta)--[Leve rullo cerniera] Leva corta con rotella e cerniera unidirezionale-10~80UL / GB (CCC)IP672.94-10001205521.748.546.6Leva in acciaio inox R46.6250 ± 1φ12.7 x 5Rullo in plastica

13.60 €

4 giorni Piena conformitàModello pistoncino[Stantuffo superiore] Pressori montati a pannelloNon in dotazione--10~80UL / GB (CCC)IP675.881.610001205521.74721.8Pulsante acciaio inox521.8 ± 1.2φ8.4-

15.54 €

4 giorni Piena conformitàModello pistoncino[Stantuffi con rotella] Pressori a rulli montati a pannelloNon in dotazione--10~80UL / GB (CCC)IP675.881.610001205521.74733.4Leva in acciaio inox R33.4533.4 ± 1.2φ12.7 x 5Rullo in acciaio inox

15.54 €

4 giorni Piena conformitàModello pistoncino[Stantuffi con rotella] Pressori a rulli incrociati montati a pannelloNon in dotazione--10~80UL / GB (CCC)IP675.881.610001205521.74733.4-533.4 ± 1.2φ12.7 x 5Rullo in acciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura corpo principale Modello piccolo Ambiente Standard / Resistenti alla polvere Tipo di contatto Polo singolo a doppio tiro
Tensione nominale di esercizio(V) 30VDC o inf. / AC 200/250 Conduttanza elettrica(A) 10 Specifiche punta Vite terminale (viti M4, con rondella dentata interna)
Direzione di estrazione cavo (modello) Senza modello cavo

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico