Interruttori ad alta precisione / D5A

Interruttori ad alta precisione / D5A
Detects the displacement of micron unit

[Features]
· High accuracy switch detecting micron displacement.
· It can be used to detect cutting edge wearing such as drill, tool and to detect work source.
· Excellent in wear resistance and usage of ceramic plunger not getting affected by changes in the temperature (in case of M5, M8, slim type).
· Direct input to microcomputer and PC is possible.
· Variety of connectors with operation display lamp available
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D5A-1100
D5A-2100
D5A-2200
D5A-3210
D5A-3300
D5A-3310
D5A-5210
D5A-7410
D5A-8511
D5A-8512
D5A-8514
D5A-8515
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di profilo a pressore Struttura di protezione Forza necessario per lato pressione, O.F.
(N)
Movimento per commutazione, P.T.
(mm)
Corrente nominale
(A)
Profilo esterno corpo principale, larghezza W
(mm)
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)
Dettagli elemento rilevatore Luce display Movimento dopo operazione OT
(mm)
Posizione di funzionamento OP
(mm)
Specifiche terminale Lunghezza cavo
(m)
Direzione di estrazione cavo (metodo) Tipo dettagli Diametro esterno Metodo di montaggio Accuratezza di ripetizione Formato contatto

340.20 €

1 7 giorni [Stantuffo superiore] Perno, pressoriIP400.29-0.01--18Pressore ceramico a perno R3.7NA1.52Connettore M5 (punto di contatto incluso)1PrecablatoUscita contatto (contatto B M5)M5X0.5Montaggio a pannello1μm o inferiore1b (solo NC, specifiche NA non incluse)

340.20 €

1 Stesso giorno

Stock

[Stantuffo superiore] Perno, pressoriIP400.29-0.01--18Pressore ceramico a perno R3.7NA1.52Connettore M5 (punto di contatto incluso)1PrecablatoUscita contatto (contatto B M5)M5X0.5Montaggio a pannello3μm o inf.1b (solo NC, specifiche NA non incluse)

340.20 €

1 7 giorni [Stantuffo superiore] Perno, pressoriIP400.49-0.01--18Pressore ceramico a perno R3.7NA1.52Connettore M5 (punto di contatto incluso)1PrecablatoUscita contatto (contatto B M5)M5X0.5Montaggio a pannello3μm o inf.1b (solo NC, specifiche NA non incluse)

575.98 €

1 7 giorni [Stantuffo superiore] Perno, pressoriIP670.49-0.1--21.5Pressore ceramico a perno R4.85Disponibile1.56.5Connettore M8 (contatto non incluso)1PrecablatoUscita a 2 linee senza contatto (uscita PNP M8)M8X0.5Montaggio a pannello1μm o inferiore1b (solo NC, specifiche NA non incluse)

377.65 €

1 7 giorni [Stantuffo superiore] Perno, pressoriIP670.98-0.01--16.5Pressore ceramico a perno R4.85NA1.56.5Connettore M8 (punto di contatto incluso)1PrecablatoUscita contatto (contatto B M8)M8X0.5Montaggio a pannello1μm o inferiore1b (solo NC, specifiche NA non incluse)

575.98 €

1 7 giorni [Stantuffo superiore] Perno, pressoriIP670.98-0.1--21.5Pressore ceramico a perno R4.85Disponibile1.56.5Connettore M8 (contatto non incluso)1PrecablatoUscita a 2 linee senza contatto (uscita PNP M8)M8X0.5Montaggio a pannello1μm o inferioreSolo NC, specifiche NA non incluse

598.50 €

1 7 giorni [Stantuffo superiore] Perno, pressoriIP670.49-0.112820Pressore ceramico a perno R4.85Disponibile1.510,5±0,4-1PrecablatoUscita a 2 linee senza contatto (uscita PNP, tipo sottile)-Montaggio superficie anteriore1μm o inferiore-

940.92 €

1 7 giorni [Stantuffo superiore] Perno, pressoriIP672.4510.1--45Con pressore a sfera (sfera in carburo da 1/8 di pollice)Disponibile24.4Connettore M16 (contatto incluso / contatto non incluso)1PrecablatoUscita a 2 linee senza contatto (uscita PNP M16)M16X0.5Montaggio a pannello3μm o inf.-

726.25 €

1 7 giorni [Stantuffo superiore] Superiore, pressoreIP673.9310.1301645Con pressore superiore φ8Disponibile521±0,4-3PrecablatoUscita a 2 fili senza contatto (con limite uscita PNP)-Montaggio superficie anteriore3μm o inf.-

219.13 €

1 6 giorni [Stantuffo superiore] Superiore, pressoreIP673.9310.1301645Con pressore superiore φ8Disponibile521±0,4-5PrecablatoUscita a 2 fili senza contatto (con limite uscita PNP)-Montaggio superficie anteriore3μm o inf.-

228.71 €

1 6 giorni [Stantuffo superiore] Superiore, pressoreIP673.9310.1301645Con pressore superiore φ8Disponibile521±0,4-3ConnettoreUscita a 2 fili senza contatto (con limite uscita PNP)-Montaggio superficie anteriore3μm o inf.-

841.75 €

1 7 giorni [Stantuffo superiore] Superiore, pressoreIP673.9310.1301645Con pressore superiore φ8Disponibile521±0,4-5ConnettoreUscita senza contatto (con limite uscita PNP)-Montaggio superficie anteriore3μm o inf.-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo rilevatore Con pressore Misura corpo principale Standard Ambiente Standard / Resistenza al freddo
Soffietti N/A Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::75 Tipo di contatto Isolamento reciproco a due direzioni
Durata meccanica(x10K volte) 1000 Tensione di esercizio nominale(V) DC30V o inferiore Specifiche cavo Cavo resistente all'olio φ3 0.08mm2, 2 conduttori

Supporto tecnico