Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
D5B-1011 |
D5B-1013 |
D5B-1015 |
D5B-1023 |
D5B-1511 |
D5B-1513 |
D5B-1533 |
D5B-1535 |
D5B-5013 |
D5B-5015 |
D5B-5021 |
D5B-5511 |
D5B-5513 |
D5B-5515 |
D5B-8011 |
D5B-8013 |
D5B-8023 |
D5B-8511 |
D5B-8513 |
D5B-8515 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo rilevatore | Tipo di profilo a pressore | Soffietti | Tipi di profilo asta | Forza necessario per lato pressione, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Corsa T.T max (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Luce display | Specifiche terminale | Lunghezza cavo (m) | Tipo dettagli | Diametro esterno | Antenna | Formato contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.59 € | 1 | 6 giorni | Con pressore | [Stantuffo superiore] Pressore a emisfero | N/A | - | 1.47 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | Profilo pressore a emisfero (pressore in resina) R4.5 | Connettore M10 | 1 | Interruttore tattile (touch), pressore in resina | M10X0.5 | - | 1b (solo NC, specifiche NA non incluse) | ||
133.93 € | 1 | 4 giorni | Con pressore | [Stantuffo superiore] Pressore a emisfero | N/A | - | 1.47 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | Profilo pressore a emisfero (pressore in resina) R4.5 | Connettore M10 | 3 | Interruttore tattile (touch), pressore in resina | M10X0.5 | - | 1b (solo NC, specifiche NA non incluse) | ||
211.75 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | [Stantuffo superiore] Pressore a emisfero | N/A | - | 1.47 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | Profilo pressore a emisfero (pressore in resina) R4.5 | Connettore M10 | 5 | Interruttore tattile (touch), pressore in resina | M10X0.5 | - | 1b (solo NC, specifiche NA non incluse) | ||
174.88 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | [Stantuffo superiore] Pressore a cono | N/A | - | 1.47 | 0.3 | 1.0 | 39.3 | Profilo pressore a cono (pressore in resina) R0.9 | Connettore M10 | 3 | Interruttore tattile (touch), pressore in resina | M10X0.5 | - | 1b (solo NC, specifiche NA non incluse) | ||
174.88 € | 1 | 7 giorni | Tipo asta | - | - | [Molla + asta in metallo] Filo, molle (molle corte) | 0.05 | 14 | 30 | 111.1 | Molla a filo in acciaio inox , φ0.6 | Connettore M10 | 1 | Interruttore tattile (touch), filo in acciaio inox | M10X0.5 | Disponibile | 1b (solo NC, specifiche NA non incluse) | ||
174.88 € | 1 | 7 giorni | Tipo asta | - | - | [Molla + asta in metallo] Filo, molle (molle corte) | 0.05 | 14 | 30 | 111.1 | Molla a filo in acciaio inox , φ0.6 | Connettore M10 | 3 | Interruttore tattile (touch), filo in acciaio inox | M10X0.5 | Disponibile | 1b (solo NC, specifiche NA non incluse) | ||
143.15 € | 1 | 7 giorni | Tipo asta | - | - | [Molla + asta in metallo] Filo, molle (molle lunghe) | 0.05 | 14 | 30 | 111.1 | Molla a filo in acciaio inox , φ0.6 | Connettore M10 | 3 | Interruttore tattile (touch), filo in acciaio inox | M10X0.5 | Disponibile | 1b (solo NC, specifiche NA non incluse) | ||
142.80 € 112.81 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo asta | - | - | [Molla + asta in metallo] Filo, molle (molle lunghe) | 0.05 | 14 | 30 | 111.1 | Molla a filo in acciaio inox , φ0.6 | Connettore M10 | 5 | Interruttore tattile (touch), filo in acciaio inox | M10X0.5 | Disponibile | 1b (solo NC, specifiche NA non incluse) | ||
174.88 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | [Stantuffo superiore] Pressore a emisfero | N/A | - | 0.74 | 0.3 | 0.8 | 24.5 | Profilo pressore a emisfero (pressore in resina) R2.15 | Connettore M5 | 3 | Pressore in resina | M5X0.5 | - | Solo NC, specifiche contatto NA non incluse | ||
192.38 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | [Stantuffo superiore] Pressore a emisfero | N/A | - | 0.74 | 0.3 | 0.8 | 24.5 | Profilo pressore a emisfero (pressore in resina) R2.15 | Connettore M5 | 5 | Pressore in resina | M5X0.5 | - | Solo NC, specifiche contatto NA non incluse | ||
154.93 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | [Stantuffo superiore] Pressore a cono | N/A | - | 0.74 | 0.3 | 0.8 | 27 | Profilo pressore a cono (pressore in resina) R0.5 | Connettore M5 | 1 | Pressore in resina | M5X0.5 | - | Solo NC, specifiche contatto NA non incluse | ||
160.88 € | 1 | 7 giorni | Tipo asta | - | - | [Molla + asta in metallo] Filo, molle (molle corte) | 0.05 | 11 | 22 | 64.1 | Molla a filo in acciaio inox , φ0.4 | Connettore M5 | 1 | Filo in acciaio inox | M5X0.5 | Disponibile | Solo NC, specifiche contatto NA non incluse | ||
126.19 € 99.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo asta | - | - | [Molla + asta in metallo] Filo, molle (molle corte) | 0.05 | 11 | 22 | 64.1 | Molla a filo in acciaio inox , φ0.4 | Connettore M5 | 3 | Filo in acciaio inox | M5X0.5 | Disponibile | Solo NC, specifiche contatto NA non incluse | ||
57.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tipo asta | - | - | [Molla + asta in metallo] Filo, molle (molle corte) | 0.05 | 11 | 22 | 64.1 | Molla a filo in acciaio inox , φ0.4 | Connettore M5 | 5 | Filo in acciaio inox | M5X0.5 | Disponibile | Solo NC, specifiche contatto NA non incluse | |
172.55 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | [Stantuffo superiore] Pressore a emisfero | N/A | - | 0.98 | 0.3 | 0.9 | 28 | Profilo pressore a emisfero (pressore in resina) R3.5 | Connettore M8 | 1 | Pressore in resina | M8X0.5 | - | Solo NC, specifiche contatto NA non incluse | ||
190.28 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | [Stantuffo superiore] Pressore a emisfero | N/A | - | 0.98 | 0.3 | 0.9 | 28 | Profilo pressore a emisfero (pressore in resina) R3.5 | Connettore M8 | 3 | Pressore in resina | M8X0.5 | - | Solo NC, specifiche contatto NA non incluse | ||
186.55 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | [Stantuffo superiore] Pressore a cono | N/A | - | 0.98 | 0.3 | 0.9 | 32.5 | Profilo pressore a cono (pressore in resina) R0.8 | Connettore M8 | 3 | Pressore in resina | M8X0.5 | - | Solo NC, specifiche contatto NA non incluse | ||
42.97 € 20.20 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo asta | - | - | [Molla + asta in metallo] Filo, molle (molle corte) | 0.05 | 11 | 23 | 92.8 | Molla a filo in acciaio inox , φ0.6 | Connettore M8 | 1 | Filo in acciaio inox | M8X0.5 | Disponibile | Solo NC, specifiche contatto NA non incluse | ||
190.28 € | 1 | 7 giorni | Tipo asta | - | - | [Molla + asta in metallo] Filo, molle (molle corte) | 0.05 | 11 | 23 | 92.8 | Molla a filo in acciaio inox , φ0.6 | Connettore M8 | 3 | Filo in acciaio inox | M8X0.5 | Disponibile | Solo NC, specifiche contatto NA non incluse | ||
57.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tipo asta | - | - | [Molla + asta in metallo] Filo, molle (molle corte) | 0.05 | 11 | 23 | 92.8 | Molla a filo in acciaio inox , φ0.6 | Connettore M8 | 5 | Filo in acciaio inox | M8X0.5 | Disponibile | Solo NC, specifiche contatto NA non incluse |
Loading...
Misura corpo principale | Misura piccola | Ambiente | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::70 |
---|---|---|---|---|---|
Struttura di protezione | IP67 | Tipo di contatto | Isolamento reciproco a due direzioni | Durata meccanica(x10K volte) | 1000 |
Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) | 120 | Tensione di esercizio nominale(V) | DC30V o inferiore | Corrente nominale(A) | 0.03 |
Dettagli elemento rilevatore | Cavo resistente all'olio φ3 0.08mm2, 2 conduttori | Direzione di funzionamento | Azione lenta |
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo rilevatore
Tipo di profilo a pressore
Soffietti
Tipi di profilo asta
Forza necessario per lato pressione, O.F.(N)
Luce display
Specifiche terminale
Lunghezza cavo(m)
Tipo dettagli
Diametro esterno
Antenna
Formato contatto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali