• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Interruttori a contatto cilindrici / D5C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D5C-1AA0
D5C-1AP0
D5C-1AS0
D5C-1DA0
D5C-1DP0
D5C-1DS0
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Profilo rilevatore Tipo di profilo a pressore Soffietti Tipi di profilo asta Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Struttura di protezione Durata meccanica
(x10K volte)
Tensione di esercizio nominale
(V)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)
Specifiche cavo Dettagli elemento rilevatore Movimento dopo operazione OT
(mm)
Tipo dettagli Antenna

164.64 €

4 giorni [Altro] Attacco universale----25~70IP671000CA100/125V104Cavo VTC (resistente all'olio, resistente alle vibrazioni) 2 conduttori, 0.3mm2, diametro esterno φ4Tipo multiplo (M4 × 0.7)-Interruttore cilindrico a sfioramento, corrente alternataIncluso (SCR antenna a 2 fili in acciaio inox)

172.06 €

4 giorni Con pressore[Stantuffo superiore] Superiore, pressoreNA--25~70IP671000CA100/125V101Cavo VTC (resistente all'olio, resistente alle vibrazioni) 2 conduttori, 0.3mm2, diametro esterno φ4Con pressore superiore, pressore in acciaio inox φ53.5Interruttore cilindrico a sfioramento, corrente alternata-

164.64 €

4 giorni Tipo asta--[Molla + asta in metallo] Molla a spirale-25~70IP671000CA100/125V177.5Cavo VTC (resistente all'olio, resistente alle vibrazioni) 2 conduttori, 0.3mm2, diametro esterno φ4Profilo con molla spirale, filo in acciaio inox φ1.220Interruttore cilindrico a sfioramento, corrente alternataIncluso (SCR antenna a 2 fili in acciaio inox)

123.62 €

4 giorni [Altro] Attacco universale----25~70IP671000DC30V o inferiore89VTC, codice (tipo resistenza all'olio, resistenza alle vibrazioni) con 3 conduttori, 0.2mm2, diametro esterno: φ4Tipo multiplo (M4 × 0.7)-Interruttore cilindrico a sfioramento, corrente continuaIncluso (NPN antenna a 3 fili in acciaio inox)

129.53 €

4 giorni Con pressore[Stantuffo superiore] Superiore, pressoreNA--25~70IP671000DC30V o inferiore85VTC, codice (tipo resistenza all'olio, resistenza alle vibrazioni) con 3 conduttori, 0.2mm2, diametro esterno: φ4Con pressore superiore, pressore in acciaio inox φ53.5Interruttore cilindrico a sfioramento, corrente continua-

123.62 €

4 giorni Tipo asta--[Molla + asta in metallo] Molla a spirale-25~70IP671000DC30V o inferiore162.5VTC, codice (tipo resistenza all'olio, resistenza alle vibrazioni) con 3 conduttori, 0.2mm2, diametro esterno: φ4Profilo con molla spirale, filo in acciaio inox φ1.220Interruttore cilindrico a sfioramento, corrente continuaIncluso (NPN antenna a 3 fili in acciaio inox)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura corpo principale Misura piccola Ambiente Standard / Resistenza al freddo Tipo di contatto Isolamento reciproco a due direzioni
Corrente nominale(A) 0.2 Luce display LED Specifiche terminale Connettore M18
Diametro esterno φ29

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico