• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Interruttori a contatto di tipo limitato / NL

Interruttori a contatto di tipo limitato / NL

Possible to detect just by touching slightly.

[Features]
· Possible to detect just by touching slightly and operation displayed by light emitting diode.
· High accuracy position detection with very less hysteresis movement is possible in order to operate at the moment of contact.
· Micro displacement and light weight objects can be detected without requiring operation power.
· Operation is easy to confirm by light emitting diode.
· Many functions are possible by combining with sensor controller type S3D2 (DC type)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NL1-C
NL1-S
NL1-SC
NL2-C
NL2-S
NL2-SC
NL2-SP
NL3-C 100V
NL3-C 200V
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Profilo rilevatore Tipo di profilo a pressore Soffietti Tipi di profilo asta Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Struttura di protezione Tensione di esercizio nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
Profilo esterno corpo principale, larghezza W
(mm)
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)
Specifiche cavo Dettagli elemento rilevatore Movimento dopo operazione OT
(mm)
Lunghezza cavo
(m)
Tipo dettagli Antenna Segnale di uscita

136.31 €

4 giorni Tipo asta--[Molla + asta in metallo] Molla a spirale-10~60IP60DC30V o inferiore0.034043.775VCTF, 3 conduttori, diametro esterno con finitura φ7, codice di connessione + cavo coassiale ad alta frequenza--1NPN a 3 fili, con uscita tensioneProfilo integratoDC12V

152.83 €

4 giorni -----10~60IP60DC30V o inferiore0.034043.775VCTF, 3 conduttori, diametro esterno con finitura φ7, codice di connessioneMolla a spirale φ1.2-1Uscita tensioneAntenna separata non inclusaDC12V

163.46 €

4 giorni Tipo asta--[Molla + asta in metallo] Molla a spirale-10~60IP60DC30V o inferiore0.03-3231VCTF, 3 conduttori, diametro esterno con finitura φ7, codice di connessione + cavo coassiale ad alta frequenzaMolla a spirale φ1.2-3Uscita tensioneAntenna separata inclusaDC12V

152.83 €

4 giorni Tipo asta--[Molla + asta in metallo] Molla a spirale-10~60IP60DC30V o inferiore0.174043.775VCTF, 3 conduttori, diametro esterno con finitura φ7, codice di connessione + cavo coassiale ad alta frequenza--1Uscita correnteProfilo integratoDC24V

176.43 €

4 giorni -----10~60IP60DC30V o inferiore0.174043.775VCTF, 3 conduttori, diametro esterno con finitura φ7, codice di connessioneMolla a spirale φ1.2-1Uscita correnteAntenna separata non inclusaDC24V

187.06 €

4 giorni Tipo asta--[Molla + asta in metallo] Molla a spirale-10~60IP60DC30V o inferiore0.17-3231Cavo coassiale ad alta frequenzaMolla a spirale φ1.2-3Uscita correnteAntenna separata inclusaDC24V

187.06 €

4 giorni Con pressore[Stantuffo superiore] Superiore, pressoreNA--10~60IP60DC30V o inferiore0.17-3231Cavo coassiale ad alta frequenzaPressore, R164.53Uscita correnteAntenna separata inclusaDC24V

188.54 €

4 giorni Tipo asta--[Molla + asta in metallo] Molla a spirale-10~60IP60CA100/125V0.34043.775VCTF, 3 conduttori, diametro esterno con finitura φ7, codice di connessioneMolla a spirale φ1.2-1Uscita tiristoreProfilo integratoAC100V

187.06 €

4 giorni Tipo asta--[Molla + asta in metallo] Molla a spirale-10~60IP60CA240/250V0.24043.775VCTF, 3 conduttori, diametro esterno con finitura φ7, codice di connessioneMolla a spirale φ1.2-1Uscita tiristoreProfilo integratoAC200V

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura corpo principale Standard Ambiente Standard / Antipolvere Luce display Incluso (diodo a emissione luminosa)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico