Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SHL-D55 |
SHL-D55-01 |
SHL-Q55-01 |
SHL-Q2155 |
SHL-Q2155-01 |
SHL-Q2255 |
SHL-Q2255-01 |
SHL-W55 |
SHL-W2155 |
SHL-W255 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo rilevatore | Tipo di profilo a pressore | Soffietti | Profilo leva | Forza necessario per lato pressione, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Tensione di esercizio nominale (V) | Corrente nominale (A) | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Lunghezza leva R (mm) | Specifiche cavo | Dettagli elemento rilevatore | Movimento dopo operazione OT (mm) | Posizione di funzionamento OP (mm) | Tipo dettagli | Diametro esterno | Metodo di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.37 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | [Stantuffo superiore] Superiore, pressore | N/A | - | 9.81 | 1.5 | DC30V o inferiore / 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 15 | 73.5 | 38.9 | - | VCTF, 3 conduttori, diametro esterno con finitura φ7mm | Pulsante in acciaio inox | 2 | 34±0,8 | Profilo generico | - | Montaggio a pannello / laterale | ||
90.25 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | [Stantuffo superiore] Superiore, pressore | N/A | - | 9.81 | 1.5 | DC30V o inferiore / 100–125V AC | 0.5 | 73.5 | 38.9 | - | VCTF, 3 conduttori, diametro esterno con finitura φ7mm | Pulsante in acciaio inox | 2 | 34±0,8 | Tipo micro carico | - | Montaggio a pannello / laterale | ||
68.32 € 53.97 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Con pressore | [Stantuffo superiore] Pressori montati su pannello | N/A | - | 9.81 | 1.5 | DC30V o inferiore / 100–125V AC | 0.5 | 73.5 | 38.9 | - | - | Pulsante in acciaio inox | 2 | 34±0,8 | Tipo micro carico | φ7.8 | Montaggio a pannello / laterale | ||
70.43 € 55.64 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Con pressore | [Pressore a rullo] Pressore a rotelle incrociate montato su pannello | N/A | - | 9.81 | 1.5 | DC30V o inferiore / 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 15 | 73.5 | 38.9 | - | - | Rotella in lega sinterizzata in acciaio φ11 × 4.7 | 2 | 43±0,8 | Profilo generico | φ11×4.7 | Montaggio a pannello / laterale | ||
70.43 € 55.64 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Con pressore | [Pressore a rullo] Pressore a rotelle incrociate montato su pannello | N/A | - | 9.81 | 1.5 | DC30V o inferiore / 100–125V AC | 0.5 | 73.5 | 38.9 | - | - | Rotella in lega sinterizzata in acciaio φ11 × 4.7 | 2 | 43±0,8 | Tipo micro carico | φ11×4.7 | Montaggio a pannello / laterale | ||
100.10 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | [Pressore a rullo] Pressore a rotelle montato su pannello | N/A | - | 9.81 | 1.5 | DC30V o inferiore / 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 15 | 73.5 | 38.9 | - | - | Rotella in lega sinterizzata in acciaio φ11 × 4.7 | 2 | 43±0,8 | Profilo generico | φ11×4.7 | Montaggio a pannello / laterale | ||
69.31 € 54.75 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Con pressore | [Pressore a rullo] Pressore a rotelle montato su pannello | N/A | - | 9.81 | 1.5 | DC30V o inferiore / 100–125V AC | 0.5 | 73.5 | 38.9 | - | - | Rotella in lega sinterizzata in acciaio φ11 × 4.7 | 2 | 43±0,8 | Tipo micro carico | φ11×4.7 | Montaggio a pannello / laterale | ||
72.61 € 57.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | - | - | [Leva incernierata] Cerniera/leva corta | 3.14 | 8 | DC30V o inferiore / 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 15 | 42.5 | 40.9 | 35 | - | Leva in acciaio inox | 3 | 21,5±1 | Profilo generico | - | Montaggio laterale | ||
92.00 € 57.96 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | - | - | [Leve a rotella con cerniera] Cerniera/rotella/leva | 2.55 | 13 | DC30V o inferiore / 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 15 | 42.5 | 40.9 | 51 | - | Rotella sinterizzata in acciaio inox φ9.5 × 4.0 | 5.5 | 33,5±1 | Profilo generico | - | Montaggio laterale | ||
100.10 € | 1 | 7 giorni | Profilo leva (a pressione) | - | - | [Leve a rotella con cerniera] Cerniera/rotella/leva corta | 3.92 | 8 | DC30V o inferiore / 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 15 | 42.5 | 40.9 | 31 | - | Rotella sinterizzata in acciaio inox φ9.5 × 4.0 | 3 | 33±1 | Profilo generico | - | Montaggio laterale |
Loading...
Misura corpo principale | Misura piccola | Ambiente | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::80 |
---|---|---|---|---|---|
Acquisizione dell'approvazione standard | TUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA | Struttura di protezione | IP67 | Tipo di contatto | Polo singolo a doppio tiro |
Durata meccanica(x10K volte) | 1000 | Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) | 120 | Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 17.5 |
Luce display | NA | Direzione di funzionamento | A scatto | Formato contatto | 1c |
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo rilevatore
Tipo di profilo a pressore
Soffietti
Profilo leva
Forza necessario per lato pressione, O.F.(N)
Tensione di esercizio nominale(V)
Corrente nominale(A)
Specifiche cavo
Dettagli elemento rilevatore
Movimento dopo operazione OT(mm)
Posizione di funzionamento OP(mm)
Tipo dettagli
Diametro esterno
Metodo di montaggio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali