Interruttori con limitazione multipla / VB

Interruttori con limitazione multipla / VB
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
VB type appeared with new form. Improvement in strength and sealing property of head with integrated head box. Drastic improvement in mechanical durability.

[Features]
· Possible to use in various types of machine tools and sequence controlling such as transfer/machine.
· Possible to remove oil/water though entered into the plunger as oil filter is provided.
· Approved by EN/IEC (only with earth terminal), and approved by CCC.
· The product with earth terminal supports CE marking.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VB-2111
VB-2121
VB-2141
VB-2211
VB-2221
VB-2241
VB-3111
VB-3121
VB-3211
VB-3221
VB-3241
VB-3251
VB-4211
VB-4221
VB-4241
VB-6211
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero colonna pressore Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)
Dettagli elemento rilevatore Posizione di funzionamento OP
(mm)
Forma scatola Misura condotto

126.18 €

1 Disponibile 21 giorni 25898Pressore conico26±0,4Con testaPosizione a due lati

129.51 €

75.12 €

1 Stesso giorno

Stock

25898Pressore conico26±0,4Con testa4 posizioni

126.18 €

1 Disponibile 9 giorni 25885Pressore conico13±0,4Senza flangiaPosizione a due lati

126.18 €

1 Disponibile 5 giorni 25898Pressore a rotella32±0,4Con testaPosizione a due lati

126.18 €

1 Disponibile 6 giorni 25898Pressore a rotella32±0,4Con testa4 posizioni

110.85 €

73.16 €

1 Stesso giorno

Stock

25885Pressore a rotella19±0,4Senza flangiaPosizione a due lati

150.52 €

1 Disponibile 6 giorni 37098Pressore conico26±0,4Con testaPosizione a due lati

148.00 €

1 6 giorni 37098Pressore conico26±0,4Con testa4 posizioni

164.16 €

91.93 €

1 Stesso giorno

Stock

37098Pressore a rotella32±0,4Con testaPosizione a due lati

150.62 €

1 Disponibile 6 giorni 37098Pressore a rotella32±0,4Con testa4 posizioni

150.38 €

1 Disponibile 5 giorni 37085Pressore a rotella19±0,4Senza flangiaPosizione a due lati

149.99 €

1 Disponibile 6 giorni 37085Pressore a rotella19±0,4Senza flangia4 posizioni

196.31 €

109.93 €

1 Stesso giorno

Stock

48298Pressore a rotella32±0,4Con testaPosizione a due lati

166.84 €

113.45 €

1 Stesso giorno

Stock

48298Pressore a rotella32±0,4Con testa4 posizioni

181.74 €

1 Disponibile 5 giorni 48285Pressore a rotella19±0,4Senza flangiaPosizione a due lati

261.55 €

1 9 giorni 610698Pressore a rotella32±0,4Con testaPosizione a due lati

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo rilevatore Con pressore Misura corpo principale Standard Ambiente Standard / Resistenza agli oli / Resistente all'acqua
Tipo di profilo a pressore Multiplo Soffietti N/A Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Acquisizione dell'approvazione standard GB(CCC) Struttura di protezione IP67 Forza necessario per lato pressione, O.F.(N) 14.71
Movimento per commutazione, P.T.(mm) 1.5 Tipo di contatto Polo singolo a doppio tiro Durata meccanica(x10K volte) 500
Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) 120 Tensione di esercizio nominale(V) 100–125V AC / 240–250V AC Corrente nominale(A) 10
Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) 68 Luce display NA Movimento dopo operazione OT(mm) 3.5
Materiale gomma (raschietto) NBR (Gomma nitrilica) Tipo dettagli Tipo generico, elemento pressore con filtro olio

Supporto tecnico