Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1VE-10CA2-13 |
1VE-10CA2-13-C |
1VE-10CA-13 |
1VE-10N |
1VE-10N-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo rilevatore | Tipo di profilo a pressore | Soffietti | Leva a rotella | Profilo leva | Forza necessario per lato pressione, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Angolo di commutazione, P.T. (gradi) | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Lunghezza leva R (mm) | Specifiche cavo | Dettagli elemento rilevatore | Tipo dettagli | Direzione di funzionamento | Con boccola | Tipo rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.04 € | 1 | 6 giorni | [Altro] Braccio con rotelle a camme | - | - | Standard | [Leva a braccio con rotella] Rotella, leva a braccio | 6.69 | - | 30 | 42.5 | 46.5 | 81.8 | 31.8 | JIS C 3306, diametro esterno con finitura 2.6-3.4mm | Rotazione bidirezionale (funzionamento sui due lati) | Un interruttore incorporato | Rotazione bidirezionale | Boccola in gomma per codice in vinile singolo | Braccio con rotella in acciaio inox (kit 360° supportato) | ||
61.56 € | 1 | 6 giorni | [Altro] Braccio con rotelle a camme | - | - | Standard | [Leva a braccio con rotella] Rotella, leva a braccio | 6.69 | - | 30 | 42.5 | 46.5 | 81.8 | 31.8 | JIS C 3306, diametro esterno con finitura φ6.6-φ7.6 | Rotazione bidirezionale (funzionamento sui due lati) | Un interruttore incorporato | Rotazione bidirezionale | Boccola in gomma per cavo con guaina in vinile | Braccio con rotella in acciaio inox (kit 360° supportato) | ||
51.35 € | 1 | 6 giorni | [Altro] Con braccio a camme | - | - | Standard | [Leva a braccio con rotella] Rotella, leva a braccio | 6.69 | - | 30 | 42.5 | 46.5 | 81.8 | 31.8 | JIS C 3306, diametro esterno con finitura 2.6-3.4mm | Rotazione bidirezionale (funzionamento sui due lati) | Un interruttore incorporato | Rotazione bidirezionale | Boccola in gomma per codice in vinile singolo | - | ||
46.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Con pressore | [Stantuffo superiore] Guarnizione, pressori | Disponibile | - | - | 22.26 | 2 | - | 53 | 26.3 | 39 | - | JIS C 3306, diametro esterno con finitura 2.6-3.4mm | - | Interruttore incorporato 1 pz., pressore in acciaio inox | NA | Boccola in gomma per codice in vinile singolo | - | |
41.72 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Con pressore | [Stantuffo superiore] Guarnizione, pressori | Disponibile | - | - | 22.26 | 2 | - | 53 | 26.3 | 39 | - | JIS C 3306, diametro esterno con finitura φ6.6-φ7.6 | - | Interruttore incorporato 1 pz., pressore in acciaio inox | NA | Boccola in gomma per cavo con guaina in vinile | - |
Loading...
Misura corpo principale | Misura piccola | Ambiente | Standard / Resistenza agli oli / Antipolvere | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::80 |
---|---|---|---|---|---|
Struttura di protezione | IP60 | Tipo di contatto | Polo singolo a doppio tiro | Durata meccanica(x10K volte) | 150 |
Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) | 120 | Tensione di esercizio nominale(V) | 240–250V AC | Corrente nominale(A) | 10 |
Direzione di estrazione cavo (metodo) | Apertura e chiusura tappo condotto |
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo rilevatore
Tipo di profilo a pressore
Soffietti
Leva a rotella
Profilo leva
Forza necessario per lato pressione, O.F.(N)
Specifiche cavo
Dettagli elemento rilevatore
Tipo dettagli
Direzione di funzionamento
Con boccola
Tipo rotella
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali