• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Interruttori chiusi AC per usi generici / ZE

Interruttori chiusi AC per usi generici / ZE
  • Sconto volumi elevati
Built-in general-purpose basic switch Z.
Side mounting type.

[Features]
· General-purpose seal switch with high durability and large breaking capacity.
· ZE, ZV, ZV2 has built-in general-purpose basic switch Z.
· High durability with large breaking capacity.
· There are 3 mounting methods such as side mounting, bottom mounting and side diagonal mounting method with variety of actuators.
· After removing cover, the terminal of built-in switch is on front surface and hence connection is easy.
· The product with earth terminal supports CE marking.
· Approved by UL, CSA, CCC (ask your manufacturer for information on approved models).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XE-NA2-2
XE-Q22-2
XE-QA2-2
ZE-N-2S
ZE-NA2-2
ZE-NA277-2
ZE-Q-2
ZE-QA2-2
ZE-QA2-2S
ZV2-N-2
ZV2-NA2-2
ZV-NA2-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo rilevatore Tipo di profilo a pressore Soffietti Profilo leva Acquisizione dell'approvazione standard Struttura di protezione Forza necessario per lato pressione, O.F.
(N)
Durata meccanica
(x10K volte)
Specifiche terminale Metodo di montaggio

50.44 €

1 6 giorni Profilo leva (a pressione)-Disponibile[Leva a braccio con rotella] Guarnizione, rotella, leva a braccio-IP657.26100-Montaggio laterale

48.29 €

1 6 giorni Con pressore[Pressore a rullo] Pressore a rulloN/A--IP605100-Montaggio laterale

46.73 €

1 6 giorni Profilo leva (a pressione)--[Leva a braccio con rotella] Rotella, leva a braccio-IP606.47100-Montaggio laterale

39.68 €

1 6 giorni Con pressore[Stantuffo superiore] Guarnizione, pressoriDisponibile-UL / GB(CCC) / CSAIP657.8510001/2 - 14NPSM / terminale di massa non inclusoMontaggio laterale

38.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)-Disponibile[Leva a braccio con rotella] Guarnizione, rotella, leva a braccioUL / GB(CCC) / CSAIP656.281000G1/2 / senza terminale di massa (Standard)Montaggio laterale

51.35 €

1 6 giorni Profilo leva (a pressione)-Disponibile[Leva a braccio con rotella] Leva a braccio con rotella e guarnizione a funzionamento unidirezionaleUL / GB(CCC) / CSAIP656.281000G1/2 / senza terminale di massa (Standard)Montaggio laterale

29.80 €

1 Stesso giorno

Stock

Con pressore[Stantuffo superiore] Superiore, pressoreN/A-UL / GB(CCC) / CSAIP602.45~3.431000G1/2 / senza terminale di massa (Standard)Montaggio laterale

32.10 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)--[Leva a braccio con rotella] Rotella, leva a braccioUL / GB(CCC) / CSAIP605.591000G1/2 / senza terminale di massa (Standard)Montaggio laterale

40.60 €

1 6 giorni Profilo leva (a pressione)--[Leva a braccio con rotella] Rotella, leva a braccioUL / GB(CCC) / CSAIP605.5910001/2 - 14NPSM / terminale di massa non inclusoMontaggio laterale

33.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Con pressore[Stantuffo superiore] Guarnizione, pressoriDisponibile-UL / GB(CCC) / CSAIP657.851000-Montaggio diagonale laterale

38.38 €

1 36 giorni Profilo leva (a pressione)-Disponibile[Leva a braccio con rotella] Guarnizione, rotella, leva a braccioUL / GB(CCC) / CSAIP656.281000-Montaggio diagonale laterale

42.08 €

1 6 giorni Profilo leva (a pressione)-Disponibile[Leva a braccio con rotella] Guarnizione, rotella, leva a braccioUL / GB(CCC) / CSAIP656.281000-Montaggio inferiore

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura corpo principale Standard Ambiente Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Tipo di contatto Polo singolo a doppio tiro Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) 120 Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) 25.4
Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) 86 Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) 44.5

Supporto tecnico