Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ZC-D55 |
ZC-D55-L4 |
ZC-N2155 |
ZC-N2255 |
ZC-N2255-L4 |
ZC-N2255-MR VCT 1M |
ZC-N2255-MR VCT 3M |
ZC-Q55-L4 |
ZC-Q2155 |
ZC-Q2255 |
ZC-Q2255-MR VCT 3M |
ZC-W55 |
ZC-W155 |
ZC-W2155 |
ZC-W255 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo rilevatore | Tipo di profilo a pressore | Soffietti | Profilo leva | Acquisizione dell'approvazione standard | Struttura di protezione | Forza necessario per lato pressione, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Tipo di contatto | Tipi di punto di contatto | Durata meccanica (x10K volte) | Tensione di esercizio nominale (V) | Corrente nominale (A) | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Luce display | Lunghezza cavo (m) | Direzione di estrazione cavo (metodo) | Tipo dettagli | Metodo di montaggio | Tipo di conduttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.50 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | [Stantuffo superiore] Superiore, pressore | N/A | - | TUV / UL / GB(CCC) / CSA / EN | IP67 | 11.8 | 1.5 | - | - | 1000 | 240–250V AC | 10 | 21.7 | 55 | 37.3 | - | - | - | - | - | - | ||
23.06 € 12.91 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Con pressore | [Stantuffo superiore] Superiore, pressore | N/A | - | TUV / UL / GB(CCC) / CSA / EN | IP67 | 11.8 | 1.5 | Polo singolo a doppio tiro | - | 1000 | 240–250V AC | 10 | 21.7 | 55 | 37.3 | LED | - | - | - | - | - | ||
140.58 € 88.57 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Con pressore | [Pressore a rullo] Guarnizione, tipo incrociato, pressori a rotelle | Disponibile | - | TUV / UL / GB(CCC) / CSA / EN | IP67 | 6.86 | 1.5 | - | - | 1000 | 240–250V AC | 10 | 21.7 | 55 | 37.3 | - | - | - | - | - | - | ||
109.11 € 86.20 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Con pressore | [Pressore a rullo] Guarnizione, pressori a rotelle | Disponibile | - | TUV / UL / GB(CCC) / CSA / EN | IP67 | 6.86 | 1.5 | - | - | 1000 | 240–250V AC | 10 | 21.7 | 55 | 37.3 | - | - | - | - | - | - | ||
39.59 € 18.61 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Con pressore | [Pressore a rullo] Guarnizione, pressori a rotelle | Disponibile | - | TUV / UL / GB(CCC) / CSA / EN | IP67 | 6.86 | 1.5 | - | - | 1000 | 240–250V AC | 10 | 21.7 | 55 | 37.3 | LED | - | - | - | - | - | ||
56.57 € | 1 | 6 giorni | Con pressore | [Pressore a rullo] Guarnizione, pressori a rotelle | N/A | - | TUV / UL / GB(CCC) / CSA / EN | IP67 | 6.86 | 1.5 | Polo singolo a doppio tiro | Rivetto | 1000 | 240–250V AC | 10 | 21.7 | 55 | 37.3 | - | 1 | Estrazione lato destro | - | - | VCT | ||
67.61 € 35.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Con pressore | [Pressore a rullo] Guarnizione, pressori a rotelle | Disponibile | - | TUV / UL / GB(CCC) / CSA / EN | IP67 | 6.86 | 1.5 | - | - | 1000 | 240–250V AC | 10 | 21.7 | 55 | 37.3 | - | 3 | - | - | - | - | |
29.34 € 14.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Con pressore | [Stantuffo superiore] Pressori montati su pannello | - | - | - | - | 11.8 | - | Polo singolo a doppio tiro | - | - | DC30V o inferiore / 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC | - | - | - | - | LED | - | - | Corpo principale | Montaggio a pannello / montaggio laterale | - | |
104.83 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | [Pressore a rullo] Pressore a rotelle incrociate montato su pannello | N/A | - | TUV / UL / GB(CCC) / CSA / EN | IP67 | 11.8 | 1.5 | - | - | 1000 | 240–250V AC | 10 | 21.7 | 55 | 37.3 | - | - | - | - | - | - | ||
104.83 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | [Pressore a rullo] Pressore a rotelle montato su pannello | N/A | - | TUV / UL / GB(CCC) / CSA / EN | IP67 | 11.8 | 1.5 | - | - | 1000 | 240–250V AC | 10 | 21.7 | 55 | 37.3 | - | - | - | - | - | - | ||
53.86 € 25.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Con pressore | [Pressore a rullo] Pressore a rotelle montato su pannello | N/A | - | TUV / UL / GB(CCC) / CSA / EN | IP67 | 11.8 | 1.5 | - | - | 1000 | 240–250V AC | 10 | 21.7 | 55 | 37.3 | - | 3 | - | - | - | - | ||
78.40 € 49.39 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | - | - | [Leva incernierata] Cerniera/leva corta | TUV / UL / GB(CCC) / CSA / EN | IP67 | 3.92 | - | - | - | 1000 | 240–250V AC | 10 | 21.7 | 55 | 37.3 | - | - | - | - | - | - | ||
60.01 € 47.41 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | - | - | [Leva incernierata] Leva con cerniera | TUV / UL / GB(CCC) / CSA / EN | IP67 | 2.75 | - | - | - | 1000 | 240–250V AC | 10 | 21.7 | 55 | 37.3 | - | - | - | - | - | - | ||
63.37 € 50.06 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | - | - | [Leve a rotella con cerniera] Cerniera/rotella/leva | TUV / UL / GB(CCC) / CSA / EN | IP67 | 2.75 | - | - | - | 1000 | 240–250V AC | 10 | 21.7 | 55 | 37.3 | - | - | - | - | - | - | ||
82.78 € | 1 | 7 giorni | Profilo leva (a pressione) | - | - | [Leve a rotella con cerniera] Cerniera/rotella/leva corta | TUV / UL / GB(CCC) / CSA / EN | IP67 | 3.92 | - | - | - | 1000 | 240–250V AC | 10 | 21.7 | 55 | 37.3 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Misura corpo principale | Misura piccola | Ambiente | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::80 |
---|---|---|---|---|---|
Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) | 120 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo rilevatore
Tipo di profilo a pressore
Soffietti
Profilo leva
Forza necessario per lato pressione, O.F.(N)
Tipo di contatto
Tipi di punto di contatto
Tensione di esercizio nominale(V)
Corrente nominale(A)
Luce display
Lunghezza cavo(m)
Direzione di estrazione cavo (metodo)
Tipo dettagli
Metodo di montaggio
Tipo di conduttore
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali