Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
XE-NA2-2 |
XE-Q22-2 |
XE-QA2-2 |
ZE-NA2-2 |
ZE-NA277-2 |
ZE-Q-2 |
ZE-QA2-2 |
ZV2-N-2 |
ZV2-NA2-2 |
ZV-NA2-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo rilevatore | Tipo di profilo a pressore | Soffietti | Profilo leva | Acquisizione dell'approvazione standard | Struttura di protezione | Forza necessario per lato pressione, O.F. (N) | Durata meccanica (x10K volte) | Specifiche terminale | Metodo di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.44 € | 1 | 6 giorni | Profilo leva (a pressione) | - | Disponibile | [Leva a braccio con rotella] Guarnizione, rotella, leva a braccio | - | IP65 | 7.26 | 100 | - | Montaggio laterale | ||
48.29 € | 1 | 6 giorni | Con pressore | [Pressore a rullo] Pressore a rullo | N/A | - | - | IP60 | 5 | 100 | - | Montaggio laterale | ||
46.73 € | 1 | 6 giorni | Profilo leva (a pressione) | - | - | [Leva a braccio con rotella] Rotella, leva a braccio | - | IP60 | 6.47 | 100 | - | Montaggio laterale | ||
38.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | - | Disponibile | [Leva a braccio con rotella] Guarnizione, rotella, leva a braccio | UL / GB(CCC) / CSA | IP65 | 6.28 | 1000 | G1/2 / senza terminale di massa (Standard) | Montaggio laterale | |
51.35 € | 1 | 6 giorni | Profilo leva (a pressione) | - | Disponibile | [Leva a braccio con rotella] Leva a braccio con rotella e guarnizione a funzionamento unidirezionale | UL / GB(CCC) / CSA | IP65 | 6.28 | 1000 | G1/2 / senza terminale di massa (Standard) | Montaggio laterale | ||
29.80 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Con pressore | [Stantuffo superiore] Superiore, pressore | N/A | - | UL / GB(CCC) / CSA | IP60 | 2.45~3.43 | 1000 | G1/2 / senza terminale di massa (Standard) | Montaggio laterale | ||
32.10 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | - | - | [Leva a braccio con rotella] Rotella, leva a braccio | UL / GB(CCC) / CSA | IP60 | 5.59 | 1000 | G1/2 / senza terminale di massa (Standard) | Montaggio laterale | ||
33.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Con pressore | [Stantuffo superiore] Guarnizione, pressori | Disponibile | - | UL / GB(CCC) / CSA | IP65 | 7.85 | 1000 | - | Montaggio diagonale laterale | |
38.38 € | 1 | 36 giorni | Profilo leva (a pressione) | - | Disponibile | [Leva a braccio con rotella] Guarnizione, rotella, leva a braccio | UL / GB(CCC) / CSA | IP65 | 6.28 | 1000 | - | Montaggio diagonale laterale | ||
42.08 € | 1 | 6 giorni | Profilo leva (a pressione) | - | Disponibile | [Leva a braccio con rotella] Guarnizione, rotella, leva a braccio | UL / GB(CCC) / CSA | IP65 | 6.28 | 1000 | - | Montaggio inferiore |
Loading...
Misura corpo principale | Standard | Ambiente | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::80 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | Polo singolo a doppio tiro | Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) | 120 | Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 25.4 |
Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 86 | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 44.5 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo rilevatore
Tipo di profilo a pressore
Soffietti
Profilo leva
Forza necessario per lato pressione, O.F.(N)
Specifiche terminale
Metodo di montaggio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali