• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Interruttori chiusi AC per usi generici / ZV2

Interruttori chiusi AC per usi generici / ZV2
  • Sconto volumi elevati

Built-in general-purpose basic switch Z.
Side diagonal mounting type.

[Features]
· General-purpose seal switch with high durability and large breaking capacity.
· ZE, ZV, ZV2 has built-in general-purpose basic switch Z.
· High durability with large breaking capacity.
· There are 3 mounting methods such as side mounting, bottom mounting and side diagonal mounting method with variety of actuators.
· After removing cover, the terminal of built-in switch is on front surface and hence connection is easy.
· The product with earth terminal supports CE marking.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZV2-N22-2
ZV2-N-2
ZV2-NA2-2
ZV2-Q22-2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Profilo rilevatore Tipo di profilo a pressore Soffietti Profilo leva Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Acquisizione dell'approvazione standard Struttura di protezione Forza necessario per lato pressione, O.F.
(N)
Durata meccanica
(x10K volte)
Frequenza di esercizio della macchina
(volte/min. o inf.)
Profilo esterno corpo principale, larghezza W
(mm)
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)

42.52 €

4 giorni Con pressore[Pressore a rullo] Guarnizione, pressori a rotelleDisponibile--10~80UL / GB(CCC) / CSAIP654.9100012025.48644.5

29.00 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

Con pressore[Stantuffo superiore] Guarnizione, pressoriDisponibile--10~80UL / GB(CCC) / CSAIP657.85100012025.48644.5

31.94 €

4 giorni Profilo leva (a pressione)-Disponibile[Leva a braccio con rotella] Guarnizione, rotella, leva a braccio-10~80UL / GB(CCC) / CSAIP656.28100012025.48644.5

30.57 €

4 giorni Con pressore[Pressore a rullo] Pressore a rulloNA--10~80UL / GB(CCC) / CSAIP602.45~3.43100012025.48644.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura corpo principale Standard Ambiente Standard Tipo di contatto Polo singolo a doppio tiro
Metodo di montaggio Montaggio diagonale laterale

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico