Accessori cominti per Micro interruttore / VAM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VAM
VAM2
VAM21
VAM22
VAM-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo rilevatore Profilo leva Leva a rotella Tutto a balestra Materiale rilevatore Posizione di funzionamento OP Profilo esterno corpo principale, larghezza W
(mm)

3.41 €

1 Disponibile 9 giorni A levaLeva con cerniera di retroazione/lunga--Leva in acciaio inox20±945

3.92 €

1 Disponibile 6 giorni Leva a rotella-Leva lunga a rotella con cerniera di retroazione-Rotella in acciaio inox31±648

1.93 €

1 6 giorni A levaLeva con cerniera di retroazione--Leva in acciaio inox20±430

3.92 €

1 Disponibile 6 giorni Leva a rotella-Leva a rotella con cerniera di retroazione-Rotella in acciaio inox31±338

3.41 €

1 Disponibile 6 giorni Tutto a balestra--Leva con cerniera di retroazione/alterazioneLeva in acciaio inox30±547

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) 27.8

Supporto tecnico