Accessori cominti per Micro interruttore / VAV

Accessori cominti per Micro interruttore / VAV
  • In Offerta
Please use in the direction that the weight of the lever does not apply to the pushbutton.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VAV
VAV-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo leva Materiale rilevatore Posizione di funzionamento OP Profilo esterno corpo principale, larghezza W
(mm)
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)

2.74 €

1.37 €

1 Stesso giorno

Stock

Leva a cerniera/lungaLeva in acciaio inox10.620.26

2.03 €

1.56 €

1 Stesso giorno

Stock

Cerniera/filo/levaFilo in acciaio inox16.720.35.45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo rilevatore A leva Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) 27.8

Supporto tecnico