Form Z / Accessori comuni

Form Z / Accessori comuni
  • In Offerta
Use it when operating the micro switch using cams and dogs or when mechanical movements are introduced to the push button of switch.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZAA-2
ZAQ-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo rilevatore Tipo di profilo a pressore Profilo leva Posizione di funzionamento OP Profilo esterno corpo principale, larghezza W
(mm)
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)

72.33 €

1 7 giorni A leva-Cerniera/rotella/leva----

55.12 €

43.54 €

1 Stesso giorno

Stock

Con pressorePulsante montato su pannello (medio)-53.220.722.652.4

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico