Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
D4A-0001N |
D4A-0010N |
D4A-0012N |
D4A-0014N |
D4A-0016N |
D4A-0100N |
D4A-3000N |
D4A-A00 |
D4A-A10 |
D4A-A30 |
D4A-B06 |
D4A-D00 |
D4A-F00 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo rilevatore | Materiale rilevatore | Lunghezza complessiva (mm) | Diametro esterno (φ) | Luce display | Tipo di contatto | Apertura condotto | Tipo sfalsato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.30 € | 1 | 7 giorni | Leva rotante | - | - | - | - | - | - | - | ||
172.55 € | 1 | 7 giorni | Stantuffo superiore | - | - | - | - | - | - | - | ||
201.37 € | 1 | 7 giorni | Filo molla | - | - | - | - | - | - | - | ||
145.95 € | 1 | 7 giorni | Asta in plastica | - | - | - | - | - | - | - | ||
110.90 € | 1 | 7 giorni | Molla a spirale | - | - | - | - | - | - | - | ||
88.55 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | NA | Interruttore a doppia interruzione nei 2 circuiti | - | - | ||
16.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | Interruttore a doppia interruzione nei 2 circuiti | G1/2 | - | |
40.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Leva con rotella | Lega sinterizzata a base di acciaio inox | - | 19 | - | - | - | 11.5 | ||
52.68 € | 1 | 7 giorni | Leva con rotella | Lega sinterizzata a base di acciaio inox | - | 19 | - | - | - | 19.5 | ||
52.07 € | 1 | 7 giorni | Leva con rotella | Lega sinterizzata a base di acciaio inox | - | 19 | - | - | - | 39.4 | ||
12.25 € | 1 | 6 giorni | Leva con rotella | Lega sinterizzata a base di acciaio inox | - | 17.5 | - | - | - | - | ||
34.28 € | 1 | 7 giorni | Leve ad asta variabile | Acciaio inox | 160 | - | - | - | - | - | ||
65.57 € | 1 | 7 giorni | Leva ad anello | Nylon | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo rilevatore
Materiale rilevatore
Lunghezza complessiva(mm)
Diametro esterno(φ)
Luce display
Tipo di contatto
Apertura condotto
Tipo sfalsato
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali