Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Antenne cilindriche ad interruttore a contatto / D5C

Antenne cilindriche ad interruttore a contatto / D5C
  • Sconto volumi elevati

Possible to detect just by touching slightly. ø18 slim type.

[Features]
· Micro displacement, thin wire, dielectric of thin plate (stainless steel) can be detected with no necessity of operating power.
· Non-conductors can be used by connecting to the joint earth.
· High accuracy position detection with very less hysteresis movement is possible in order to operate at the moment of contact.
· ø18 slim in-built amplifier, operation display, sensitivity adjustment function are equipped as a standard.
· Antenna is screw-in type and can be replaced freely.
· The free attachment type can be fitted by using an antenna with a shape suitable for the application

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D5C-00S0

Codice componente
D5C-00S0
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

21.02 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo rilevatore Molla a spirale

Si trova sulla pagina di Antenne cilindriche ad interruttore a contatto / D5C, il codice articolo è il seguente: D5C-00S0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D5C-00S0.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico