Leve dell'interruttore con 2 circuiti di limitazione / WL

Leve dell'interruttore con 2 circuiti di limitazione / WL
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
2-circuit limit switch WL single item, switch lever.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WL-1A100(WLCA2 LEVER)
WL-1A106(WLCA2-6 LEVER)
WL-1A110(WLCA2-265N LEVER)
WL-1A200(WLCA2-7 LEVER)
WL-1A300(WLCA2-8 LEVER)
WL-1A400
WL-2A100(WLCA12 LEVER)
WL-2A106 (WLCA12-20 LEVER)
WL-3A100(WLCAL4-2 LEVER)
WL-3A200(WLCAL5-2 LEVER)
WL-4A100(WLCL LEVER)
WL-7H200(WLD2 HEAD)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo rilevatore Materiale rilevatore Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro esterno
(φ)
Formato kit

8.06 €

1 5 giorni Leva con rotellaLega sinterizzata a base di acciaio inox54.817.5Per tipo WLCA2

17.41 €

1 6 giorni Leva a rotella in resinaNylon-50Per tipo WLCA2-6

24.48 €

1 Disponibile 6 giorni Leva con rotellaNylon-35Per tipo WLCA2-265N

7.41 €

3.41 €

1 Stesso giorno

Stock

Leva con rotellaLega sinterizzata a base di acciaio inox66.817.5Per tipo WLCA2-7

7.31 €

3.36 €

1 Stesso giorno

Stock

Leva con rotellaLega sinterizzata a base di acciaio inox79.817.5Per tipo WLCA2-8

42.44 €

1 Stesso giorno

Stock

Rotella con cuscinetto----

12.29 €

5.65 €

1 Stesso giorno

Stock

Leve a rotelle variabiliLega sinterizzata a base di acciaio inox105.7517.5Per tipo WLCA12

16.04 €

1 6 giorni Leve a rotelle variabiliLega sinterizzata a base di acciaio inox105.7517.5Per tipo WLCA12-20

16.04 €

1 6 giorni Asta variabileAcciaio inox400-Per tipo WLCAL4-2

14.65 €

7.47 €

1 Stesso giorno

Stock

Molla a spirale-450-Per tipo WLCAL5-2

9.40 €

1 6 giorni Asta variabileAcciaio inox160-Per modello WLCL

18.55 €

1 14 giorni ----Per tipo WLD2

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico