Interruttori con 2 circuiti di limitazione / Corpo principale / WL

Interruttori con 2 circuiti di limitazione / Corpo principale / WL
  • Sconto volumi elevati
2-circuit limit switch WL single item, main body without lever.

[Features]
· 2-circuit limit switch with variety that can be selected by matching to the usage environment and application.
· A wide variety such as over travel type with large OT, cold resistant type with lamp enabling confirming the operation, heat resistant type and corrosion resistant type.
· Very small load type is also available in addition to the standard type.
· Approved by EN/IEC, UL, CSA, CCC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WLRG2

Codice componente
WLRG2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

60.68 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo rilevatore - Dettagli profilo elemento rilevatore Oltrecorsa 80°, tipo a elevata sensibilità

Si trova sulla pagina di Interruttori con 2 circuiti di limitazione / Corpo principale / WL, il codice articolo è il seguente: WLRG2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WLRG2.

Supporto tecnico