Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Tampone di livellamento LP

Tampone di livellamento LP
  • Sconto volumi elevati

For the stable installation of facilities and equipment, and demonstrates excellent vibration-proofing and sound proofing effects.


[Features]
· The "Level pad" is a vibration isolation table with a highly reliable design that has a wide range of leveling functions.
Ideal for the stable installation of equipment and also demonstrates excellent vibration-proofing and sound proofing effects.
· Suppresses vibrations and noise transmitted to the floor and contributes to improvements in the precision and long life of equipment.
· Since the vibration-proof rubber is split into four segments, effective vibration-proofing can be carried out.
· The vibration-proof rubber can be replaced.
· Vibration-proofing effects can be enhanced by doubling the layer of rubber.
· A universal washer (spherical washer) is used for the attachment base.
· Will horizontally support machinery even on tilted floors (allowable slope angle is 3 degrees).
· Level adjustments can be performed easily with the cross-shaped handle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
LP-03
LP-03L
LP-06L
LP-12
LP-12L
LP-18
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Larghezza W
(mm)
Carico ammesso
(kN)
Lunghezza vite L1
(mm)
Altezza corpo principale H
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Passo filettatura
(mm)

81.22 €

4 giorni 1102.948248121.75

86.63 €

8 giorni 1102.9417248121.75

102.95 €

8 giorni 1305.8817254162

185.99 €

4 giorni 18011.769070182.5

193.83 €

8 giorni 18011.7617070182.5

155.94 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

22017.649080202.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo di montaggio Tipo profilo di montaggio Con attacco in gomma Volantino di regolazione altezza Disponibile
Materiale filettatura EN 1.0038 Equiv. Materiale corpo FC25 Meccanismo rotante NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico