Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-2150750
Materiale carrello | Ghisa duttile | Materiale telaio | Acciaio | Diametro rotella A(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza rotella B(mm) | 32 | Cuscinetto | Tipo singolo | Capacità di carico, 2 pezzi(kg) | 650 |
Con foro di montaggio | Foro lungo | Altezza montaggio G(mm) | 88 | Passo foro di montaggio P(mm) | 94 |
Con o senza telai | Con telai |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali