Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-2350120 |
C-2350150 |
C-2350500 |
C-2350600 |
C-2350750 |
C-2350900 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro rotella A (mm) | Larghezza rotella B (mm) | Cuscinetto | Capacità di carico, 2 pezzi (kg) | Altezza montaggio G (mm) | Passo foro di montaggio P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.45 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 120 | 27 | Tipo singolo | 780 | 127.5 | 110 | |
303.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 150 | 43 | Tipo doppio | 2000 | 165 | 185 | |
45.83 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 50 | 20 | Tipo singolo | 200 | 64 | 70 | |
52.51 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 60 | 20 | Tipo singolo | 250 | 69 | 70 | |
69.79 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 75 | 25 | Tipo singolo | 300 | 89.5 | 90 | |
89.85 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 90 | 25 | Tipo singolo | 450 | 97 | 90 |
Loading...
Materiale carrello | Ghisa duttile | Materiale telaio | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo |
---|---|---|---|---|---|
Con o senza telai | Con telai |
Configura
Proprietà di base
Diametro rotella A(mm)
Larghezza rotella B(mm)
Cuscinetto
Capacità di carico, 2 pezzi(kg)
Altezza montaggio G(mm)
Passo foro di montaggio P(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali