Rotella per impieghi pesanti senza telaio (Tipo C) C-2450

Rotella per impieghi pesanti senza telaio (Tipo C) C-2450
[Features]
· For flat bars.
· For types between 50 mm and 120 mm a single bearing is used, while for types between 150 mm and 200 mm sealed, dust-proof double bearings are used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-2450100
C-2450120
C-2450150
C-2450200
C-2450500
C-2450600
C-2450900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro rotella A
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Cuscinetto Diametro foro F
(φ)

122.78 €

1 20 giorni 1010527Tipo singolo16

115.50 €

1 20 giorni 1012027Tipo singolo16

285.62 €

1 20 giorni 1015043Tipo doppio20

667.34 €

1 20 giorni 1020050Tipo doppio24

39.95 €

1 6 giorni 105020Tipo singolo10

51.21 €

1 20 giorni 106020Tipo singolo10

91.27 €

1 20 giorni 109025Tipo singolo13

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale carrello Ghisa Materiale telaio N/A Con o senza telai Senza telaio
Inserto Con inserto

Supporto tecnico