Rotella per impieghi pesanti senza telaio (Tipo piatto) C-2500

Rotella per impieghi pesanti senza telaio (Tipo piatto) C-2500
A sealed, dust-proof model.

[Features]
· The frame is made from SUS304 and the roller is made from SUS303 stainless steel.
· Employ high-grade machinery bearings for superior durability.
· The 440C bearings feature rubber seals (sealed dust-proof type) for excellent water resistance etc.
· A 200 mm wide type is also available for even higher loads.
· Rust-proofed 447C bearings display vastly superior rust-proofing characteristics compared to other metals.
· The frame includes screw-mounting holes so that mounting can be performed either by welding or with screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-2500100
C-2500120
C-2500150
C-2500200
C-2500500
C-2500900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro rotella A
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Cuscinetto Diametro foro F
(φ)

97.74 €

1 20 giorni 1010527Tipo singolo16

109.24 €

1 20 giorni 1012027Tipo singolo16

303.07 €

1 20 giorni 1015043Tipo doppio20

725.46 €

1 20 giorni 1020050Tipo doppio24

40.88 €

1 6 giorni 105020Tipo singolo10

92.45 €

1 20 giorni 109025Tipo singolo13

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale carrello Ghisa Materiale telaio N/A Con o senza telai Senza telaio
Inserto Con inserto

Supporto tecnico