Ruota con annesso bullone Modello bullone: Ruote in Acciaio inossidabile: Nylon

Ruota con annesso bullone Modello bullone: Ruote in Acciaio inossidabile: Nylon
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A space saving type caster that fuses the functions of a caster and an adjuster.

[Features]
· Caspad is a "new generation caster" that fuses the functions of a conventional caster and adjuster.
· Employs a simple disassembly structure that is environmentally-friendly and makes effective use of resources.
· The caster part employs a dual wheel structure that achieves stability during traveling, and the adjuster part has a flexible structure to enable installation on slightly sloped surfaces (of approx. 0° to 5°).
· Furthermore, a higher level of seismic resistance can be secured and important equipment can be safely protected for customers that desire an even more secure installation by using optional seismic plates, rubber seats, and double-sided adhesive cushion sheets.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CABF50B
CABF50W
CABF75B
CABF75W
CNBF50B
CNBF50W
CNBF75B
CNBF75W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Diametro vite M1 Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Raggio di rotazione E
(mm)
Colore Piede di livellamento

15.42 €

11.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6735.01~80.0058.8M12507030NeroDisponibile

16.18 €

1 21 giorni 6735.01~80.0058.8M12507030BiancoDisponibile

22.42 €

1 5 giorni 9680.01~140.00117.6M16758535NeroDisponibile

21.02 €

12.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

9680.01~140.00117.6M16758535BiancoDisponibile

12.20 €

1 5 giorni 6735.01~80.0058.8M12507030NeroNA

12.20 €

1 5 giorni 6735.01~80.0058.8M12507030BiancoNA

17.44 €

1 5 giorni 9680.01~140.00117.6M16758535NeroNA

17.44 €

1 5 giorni 9680.01~140.00117.6M16758535BiancoNA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Finecorsa NA Materiale bozzello Nylon
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo EN 1.0038 Equiv. Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano

Supporto tecnico