Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CAPF50B |
CAPF50W |
CAPF75B |
CAPF75W |
CNPF50W |
CNPF75B |
CNPF75W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Raggio di rotazione E (mm) | Colore | Piede di livellamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.31 € | 1 | 10 giorni | 63 | 35.01~80.00 | 58.8 | 50 | 70 | 30 | Nero | Disponibile | ||
16.31 € | 1 | 6 giorni | 63 | 35.01~80.00 | 58.8 | 50 | 70 | 30 | Bianco | Disponibile | ||
22.44 € | 1 | 10 giorni | 92 | 80.01~140.00 | 117.6 | 75 | 85 | 35 | Nero | Disponibile | ||
22.44 € | 1 | 5 giorni | 92 | 80.01~140.00 | 117.6 | 75 | 85 | 35 | Bianco | Disponibile | ||
12.32 € | 1 | 6 giorni | 63 | 35.01~80.00 | 58.8 | 50 | 70 | 30 | Bianco | NA | ||
17.55 € | 1 | 5 giorni | 92 | 80.01~140.00 | 117.6 | 75 | 85 | 35 | Nero | NA | ||
17.55 € | 1 | 5 giorni | 92 | 80.01~140.00 | 117.6 | 75 | 85 | 35 | Bianco | NA |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | EN 1.0330 Equiv. | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2(mm) | 55 | Passo fori di montaggio direzione trasversale P1(mm) | 42 | Lunghezza piastra L2(mm) | 74 |
Larghezza piastra L1(mm) | 61 | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione E(mm)
Colore
Piede di livellamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali