Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CABF50UB |
CABF50UW |
CABF75UB |
CABF75UW |
CNBF50UB |
CNBF50UW |
CNBF75UB |
CNBF75UW |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Diametro vite M1 | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Raggio di rotazione E (mm) | Colore | Piede di livellamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.66 € | 1 | 5 giorni | 67 | 35.01~80.00 | 58.8 | M12 | 50 | 70 | 30 | Nero | Disponibile | ||
22.66 € | 1 | 6 giorni | 67 | 35.01~80.00 | 58.8 | M12 | 50 | 70 | 30 | Bianco | Disponibile | ||
30.26 € 17.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 96 | 80.01~140.00 | 117.6 | M16 | 75 | 85 | 35 | Nero | Disponibile | |
32.77 € | 1 | 9 giorni | 96 | 80.01~140.00 | 117.6 | M16 | 75 | 85 | 35 | Bianco | Disponibile | ||
19.08 € | 1 | 6 giorni | 67 | 35.01~80.00 | 58.8 | M12 | 50 | 70 | 30 | Nero | NA | ||
19.08 € | 1 | 5 giorni | 67 | 35.01~80.00 | 58.8 | M12 | 50 | 70 | 30 | Bianco | NA | ||
27.98 € | 1 | 5 giorni | 96 | 80.01~140.00 | 117.6 | M16 | 75 | 85 | 35 | Nero | NA | ||
27.98 € | 1 | 5 giorni | 96 | 80.01~140.00 | 117.6 | M16 | 75 | 85 | 35 | Bianco | NA |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Elastomero |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | EN 1.0038 Equiv. | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Diametro vite M1
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione E(mm)
Colore
Piede di livellamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali