Ruota girevole Modello con blocco e piastra Piastra: Acciaio inossidabile, Ruote: Elastomero

Ruota girevole Modello con blocco e piastra Piastra: Acciaio inossidabile, Ruote: Elastomero
A space saving type caster that fuses the functions of a caster and an adjuster.

[Features]
· Compact and free.
· Cumbersome mounting of adjusters can be omitted with caspad.
· Furthermore, at the time of installation, the caster main body is free to swivel, and fixing can be done in any direction.
· Safe.
· Caspad has excellent seismic resistance, is safe, and can secure a high level of installability.
· In addition, seismic resistance and safety can be further improved by using optional parts.
· Ecological.
· Caspad employs a simple disassembly structure and can be easily disassembled.
· Makes effective use of resources and is also convenient.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CAPF50UB
CAPF50UW
CAPF75UB
CAPF75UW
CNPF50UB
CNPF50UW
CNPF75UB
CNPF75UW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Raggio di rotazione E
(mm)
Colore Piede di livellamento

23.02 €

1 10 giorni 6335.01~80.0058.8507030NeroDisponibile

23.02 €

1 10 giorni 6335.01~80.0058.8507030BiancoDisponibile

33.07 €

1 10 giorni 9280.01~140.00117.6758535NeroDisponibile

33.07 €

1 6 giorni 9280.01~140.00117.6758535BiancoDisponibile

19.23 €

1 6 giorni 6335.01~80.0058.8507030NeroNA

19.23 €

1 6 giorni 6335.01~80.0058.8507030BiancoNA

28.06 €

1 6 giorni 9280.01~140.00117.6758535NeroNA

28.06 €

1 6 giorni 9280.01~140.00117.6758535BiancoNA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale bozzello Elastomero
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo EN 1.0330 Equiv. Con foro di montaggio Foro rotondo
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2(mm) 55 Passo fori di montaggio direzione trasversale P1(mm) 42 Lunghezza piastra L2(mm) 74
Larghezza piastra L1(mm) 61 Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano

Supporto tecnico