Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E-PD-2-[1-19/1]M |
E-PD-2-[20,100]M |
E-PD-2-[21-99/1]M |
E-PD-4-[1-19/1]M |
E-PD-4-[20,100]M |
E-PD-4-[21-99/1]M |
E-PD-6-[1-19/1]M |
E-PD-6-[20,100]M |
E-PD-6-[21-99/1]M |
E-PD-8-[1-19/1]M |
E-PD-8-[20,100]M |
E-PD-8-[21-99/1]M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (φ) | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso a 20°C (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 2 | 4 | 15 | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 giorni | 2 | 4 | 15 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 2 | 4 | 15 | 21 ~ 99 | ||
- | 1 | 9 giorni | 4 | 6 | 25 | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 giorni | 4 | 6 | 25 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 4 | 6 | 25 | 21 ~ 99 | ||
- | 1 | 9 giorni | 6 | 9 | 35 | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 giorni | 6 | 9 | 35 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 6 | 9 | 35 | 21 ~ 99 | ||
- | 1 | 9 giorni | 8 | 12 | 50 | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 giorni | 8 | 12 | 50 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 8 | 12 | 50 | 21 ~ 99 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere / Requisiti speciali di fabbrica / Olio / Inchiostro, vernice | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Resistenza chimica / Non adesivo / Trasparenza / Flessibilità / A basso odore |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Resina fluorurata a base di difluoruro + Elastomero a base uretano | Attacco giunto | NA | Tono colore | Trasparenza |
Pressione di esercizio a 20°C(MPa) | 0~0.6 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20 – 80 |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno (φ)
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso a 20°C(mm)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali