Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E-SJSP-12-20M |
E-SJSP-12-[1-19/1]M |
E-SJSP-15-20M |
E-SJSP-15-[1-19/1]M |
E-SJSP-19-20M |
E-SJSP-19-[1-19/1]M |
E-SJSP-25-20M |
E-SJSP-25-[1-19/1]M |
E-SJSP-32-20M |
E-SJSP-32-[1-19/1]M |
E-SJSP-38-20M |
E-SJSP-38-[1-19/1]M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (φ) | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso a 20°C (mm) | Pressione di esercizio a 20°C (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 12 | 18 | 50 | -0.1~0.5 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 12 | 18 | 50 | -0.1~0.5 | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 giorni | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.5 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.5 | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 giorni | 19 | 26 | 75 | -0.1~0.4 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 19 | 26 | 75 | -0.1~0.4 | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 giorni | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.4 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.4 | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 giorni | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.3 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.3 | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 giorni | 38 | 48 | 150 | -0.1~0.3 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 38 | 48 | 150 | -0.1~0.3 | 1 ~ 19 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere / Requisiti speciali di fabbrica / Olio / Inchiostro, vernice | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Resistenza chimica / Non adesivo / Trasparenza / Flessibilità / A basso odore / Indeformabilità / Vuoto / Resistenza ai solventi |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Tetrafluoroetilene + Elastomero a base uretano | Attacco giunto | NA | Tono colore | Trasparenza |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20 – 80 |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno (φ)
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso a 20°C(mm)
Pressione di esercizio a 20°C(MPa)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali