Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E-STB-6-100M |
E-STB-6-[1-99/1]M |
E-STB-8-100M |
E-STB-8-[1-99/1]M |
E-STB-9-100M |
E-STB-9-[1-99/1]M |
E-STB-12-100M |
E-STB-12-[1-99/1]M |
E-STB-15-50M |
E-STB-15-[1-49/1]M |
E-STB-19-50M |
E-STB-19-[1-49/1]M |
E-STB-21.5-50M |
E-STB-21.5-[1-49/1]M |
E-STB-25-50M |
E-STB-25-[26-49/1]M |
E-STB-32-40M |
E-STB-32-[1-39/1]M |
E-STB-38-40M |
E-STB-38-[1-39/1]M |
E-STB-50-40M |
E-STB-50-[1-39/1]M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (φ) | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso a 20°C (mm) | Pressione di esercizio a 20°C (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 6 | 11 | 40 | 0~1.0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 6 | 11 | 40 | 0~1.0 | 1 ~ 99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 8 | 13.5 | 55 | 0~1.0 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 8 | 13.5 | 55 | 0~1.0 | 1 ~ 99 | ||
- | 1 | 9 giorni | 9 | 15 | 65 | 0~1.0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 9 | 15 | 65 | 0~1.0 | 1 ~ 99 | ||
- | 1 | 9 giorni | 12 | 18 | 85 | 0~1.0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 12 | 18 | 85 | 0~1.0 | 1 ~ 99 | ||
- | 1 | 9 giorni | 15 | 22 | 105 | 0~1.0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 15 | 22 | 105 | 0~1.0 | 1 ~ 49 | ||
- | 1 | 9 giorni | 19 | 26 | 135 | 0~1.0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 19 | 26 | 135 | 0~1.0 | 1 ~ 49 | ||
- | 1 | 9 giorni | 21.5 | 29 | 155 | 0~1.0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 21.5 | 29 | 155 | 0~1.0 | 1 ~ 49 | ||
- | 1 | 9 giorni | 25 | 33 | 175 | 0~1.0 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 25 | 33 | 175 | 0~1.0 | 26 ~ 49 | ||
- | 1 | 9 giorni | 32 | 41 | 225 | 0-0.5 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 32 | 41 | 225 | 0-0.5 | 1 ~ 39 | ||
- | 1 | 9 giorni | 38 | 48 | 265 | 0-0.5 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 38 | 48 | 265 | 0-0.5 | 1 ~ 39 | ||
- | 1 | 9 giorni | 50 | 62 | 350 | 0~0.3 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 50 | 62 | 350 | 0~0.3 | 1 ~ 39 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere / Aria / Olio | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Resistenza alla pressione / Resistenza agli oli |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Resina cloruro di vinile flessibile | Attacco giunto | NA | Tono colore | Verde chiaro |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0-60 |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno (φ)
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso a 20°C(mm)
Pressione di esercizio a 20°C(MPa)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali