Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (φ) | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso a 20°C (mm) | Pressione di esercizio a 20°C (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | 6 | 11 | 35 | 0~1.0 | - | ||
1 | 9 giorni | 6 | 11 | 35 | 0~1.0 | 1 ~ 99 | ||
1 | 9 giorni | 8 | 13.5 | 50 | 0~1.0 | - | ||
1 | 9 giorni | 8 | 13.5 | 50 | 0~1.0 | 1 ~ 99 | ||
1 | 9 giorni | 9 | 15 | 55 | 0~1.0 | - | ||
1 | 9 giorni | 9 | 15 | 55 | 0~1.0 | 1 ~ 99 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 16 | 60 | 0~1.0 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | 16 | 60 | 0~1.0 | 1 ~ 99 | ||
1 | 9 giorni | 12 | 18 | 70 | 0~1.0 | - | ||
1 | 9 giorni | 12 | 18 | 70 | 0~1.0 | 1 ~ 99 | ||
1 | 9 giorni | 15 | 22 | 80 | 0~1.0 | - | ||
1 | 9 giorni | 15 | 22 | 80 | 0~1.0 | 1 ~ 49 | ||
1 | 9 giorni | 19 | 26 | 115 | 0~1.0 | - | ||
1 | 9 giorni | 19 | 26 | 115 | 0~1.0 | 1 ~ 49 | ||
1 | 9 giorni | 25 | 33 | 150 | 0~1.0 | - | ||
1 | 9 giorni | 25 | 33 | 150 | 0~1.0 | 1 ~ 49 | ||
1 | 9 giorni | 32 | 41 | 190 | 0-0.5 | - | ||
1 | 9 giorni | 32 | 41 | 190 | 0-0.5 | 1 ~ 39 | ||
1 | 9 giorni | 38 | 50 | 230 | 0-0.5 | - | ||
1 | 9 giorni | 38 | 50 | 230 | 0-0.5 | 1 ~ 39 | ||
1 | 9 giorni | 50 | 63 | 300 | 0~0.3 | - | ||
1 | 9 giorni | 50 | 63 | 300 | 0~0.3 | 1 ~ 39 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua / Requisiti speciali di fabbrica | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Resina cloruro di vinile flessibile | Attacco giunto | NA | Tono colore | Naturale |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0-70 |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno (φ)
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso a 20°C(mm)
Pressione di esercizio a 20°C(MPa)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali