Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E-NF-6.5-10M |
E-NF-6.5-20M |
E-NF-6.5-30M |
E-NF-6.5-50M |
E-NF-6.5-100M |
E-NF-8.5-10M |
E-NF-8.5-20M |
E-NF-8.5-30M |
E-NF-8.5-50M |
E-NF-8.5-100M |
E-NF-11-100M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (φ) | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso a 20°C (mm) | Lunghezza standard (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.75 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 10 | 40 | 10 | ||
77.50 € | 1 | 9 giorni | 6.5 | 10 | 40 | 20 | ||
116.25 € | 1 | 9 giorni | 6.5 | 10 | 40 | 30 | ||
135.36 € | 1 | 8 giorni | 6.5 | 10 | 40 | 50 | ||
270.71 € | 1 | 9 giorni | 6.5 | 10 | 40 | 100 | ||
57.07 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 12.5 | 55 | 10 | ||
114.13 € | 1 | 9 giorni | 8.5 | 12.5 | 55 | 20 | ||
119.60 € | 1 | 9 giorni | 8.5 | 12.5 | 55 | 30 | ||
199.34 € | 1 | 9 giorni | 8.5 | 12.5 | 55 | 50 | ||
398.68 € | 1 | 9 giorni | 8.5 | 12.5 | 55 | 100 | ||
660.22 € | 1 | 9 giorni | 11 | 15.5 | 66 | 100 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Aria | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Standard / Resistenza alla pressione / Resistenza al freddo / Flessibilità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Poliuretano | Attacco giunto | NA | Tono colore | Arancione |
Pressione di esercizio a 20°C(MPa) | 0~1.5 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20 – 60 |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno (φ)
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso a 20°C(mm)
Lunghezza standard(M)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali