Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E-SV-7-100M |
E-SV-7-[1-19/1]M |
E-SV-7-[20,100]M |
E-SV-7-[21-99/1]M |
E-SV-9-20M |
E-SV-9-100M |
E-SV-9-[1-19/1]M |
E-SV-9-[20,100]M |
E-SV-9-[21-99/1]M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (φ) | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso a 20°C (mm) | Lunghezza standard (M) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577.39 € | 1 | 9 giorni | 7.5 | 10.5 | 60 | 100 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 7.5 | 10.5 | 60 | - | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 giorni | 7.5 | 10.5 | 60 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 7.5 | 10.5 | 60 | - | 21 ~ 99 | ||
183.91 € | 1 | 9 giorni | 9.5 | 14 | 80 | 20 | - | ||
841.72 € | 1 | 9 giorni | 9.5 | 14 | 80 | 100 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 9.5 | 14 | 80 | - | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 giorni | 9.5 | 14 | 80 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 9.5 | 14 | 80 | - | 21 ~ 99 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Inchiostro, vernice | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Standard / Prestazioni antistatiche / Resistenza chimica / Trasparenza |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Resina di nylon | Attacco giunto | NA | Tono colore | Trasparenza |
Pressione di esercizio a 20°C(MPa) | 0~1.5 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20 – 60 |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno (φ)
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso a 20°C(mm)
Lunghezza standard(M)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali