• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Eight Lock B (Inserto filettato)

Eight Lock B (Inserto filettato)
A safe and secure brass-made joint designed by a hose manufacture for dedicated use with fiber-reinforced hoses.

[Features]
· A safe and secure joint for dedicated use with pressure-resistant hoses—designed by a hose manufacturer. EIGHTLOCK Series.
·Standardization of on-site work: No positioning of difficult to standardize band sizes, such as tightening hose barb bands, torque management, and re-tightening, etc., are required.
· This product enables uniform assembly by everybody at the work site.
· Non-rubber packing seal: The inner surface of the joint is flat without a rubber packing seal. Therefore, SUS304 fluid-contacting components and brass-resistant fluids can be used.
· Needles to say, there is no risk of eluates being released from packing seals.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E-ELB-12-R1/2
E-ELB-15-R1/2
E-ELB-19-R3/4
E-ELB-25-R1
E-ELB-32-R1-1/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale filettatura di collegamento D.I. flessibili applicabili
(Ø)
D.E. del flessibile applicabile
(Ø)

23.22 €

1 10 giorni 1/21218

32.06 €

1 6 giorni 1/21522

46.56 €

1 6 giorni 3/41926

50.65 €

1 6 giorni 12533

98.87 €

1 10 giorni 1 1/43241

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo per tubi flessibili Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio / Polvere / Solvente, vernice Materiale corpo Ottone
Profilo Dritto Tipo collegamento flessibile Dado Tipo di collegamento Con filettatura
Tipo di filettatura di collegamento R

Supporto tecnico