Registrati
Configura
  • Diametro nominale
  • Spessore raccordo applicabile (t)(mm)
  • D.E. raccordo applicabile (F)(mm)
  • Larghezza raccordo applicabile (h)(mm)
  • Tipo
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 9 giorni lavorativi

Giunto Straub con attacco femmina SB, tipo D

Giunto Straub con attacco femmina SB, tipo D

Codice componente:

Sono stati trovati. 5 candidati non definiti.
Quantità:

Elenco numeri di parte

Numero di articoli

Diametro nominale

Spessore raccordo applicabile (t)

(mm)

D.E. raccordo applicabile (F)

(mm)

Larghezza raccordo applicabile (h)

(mm)

Quantità minima d'ordine
40A
4.5
64
13
1 pezzi
50A
5
78
13
1 pezzi
65A
5.5
96
15
1 pezzi
80A
6
111
17
1 pezzi
100A
7.5
139
21
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
99.11 €
( 117.94 € )
9 giorni lavorativi
108.67 €
( 129.32 € )
9 giorni lavorativi
90.07 €
( 107.18 € )
9 giorni lavorativi
115.94 €
( 137.97 € )
9 giorni lavorativi
130.95 €
( 155.83 € )
9 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

Fast and easy repairs to leakage from drainage fittings.
[Compatible fittings] Screw-drainage pipe fittings (JIS B 2303) made of iron only. Drainage pipe fittings (by Daidore Co., Ltd., Hasegawa Foundry Co. Ltd.) * Cannot be used with 45°Y and 45° double Y types.