Giunto Straub a manicotto largo, tipo CW

Giunto Straub a manicotto largo, tipo CW
Leak repair materials covering a broad range from pin holes to corrosion cracking. Can be applied easily without fluid stoppage.

[Features]
· Quickly and safely repairs a broad range of pin holes and corrosion cracks.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CW-40N2
CW-40N3
CW-50N2
CW-50N3
CW-65N2
CW-65N3
CW-80N2
CW-80N3
CW-100N2
CW-100N3
CW-125N2
CW-125N3
CW-150N2
CW-150N3
CW-200N2
CW-200N3
CW-250N3
CW-300N3
CW-350N4
CW-400N4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale Massima pressione gas utilizzata [Restrizioni a seconda delle condizioni d'uso]
(MPa)
Larghezza alloggiamento
(mm)

115.67 €

1 10 giorni 40A1200

148.84 €

1 10 giorni 40A1300

123.90 €

1 10 giorni 50A1200

165.62 €

1 10 giorni 50A1300

132.97 €

1 10 giorni 65A1200

172.74 €

1 10 giorni 65A1300

133.29 €

1 10 giorni 80A1200

180.46 €

1 10 giorni 80A1300

158.98 €

1 10 giorni 100A1200

247.97 €

1 10 giorni 100A1300

182.17 €

1 10 giorni 125A1200

243.19 €

1 10 giorni 125A1300

180.46 €

1 10 giorni 150A1200

251.02 €

1 10 giorni 150A1300

329.30 €

1 10 giorni 200A1200

430.83 €

1 10 giorni 200A1300

618.48 €

1 10 giorni 250A1300

696.76 €

1 10 giorni 300A1300

900.48 €

1 10 giorni 350A0.75400

994.30 €

1 10 giorni 400A0.75400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Morsetto per riparazione Tubo applicabile Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC Fluidi applicabili Acqua / Aria / Gas organico / Oli e grassi
Materiale manicotto gomma NBR Materiale alloggiamento Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Tipo bullone di serraggio Bullone esagonale

Supporto tecnico