Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GS650 |
GS750 |
GS850 |
GS950 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza spirale A (mm) | Estensione effettiva (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
83.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 650 | Circa 2.0 | |
93.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 750 | Circa 2.5 | |
108.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 850 | Circa 3,0 | |
124.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 950 | Circa 3,5 |
Loading...
Uso servizio taglio | NA | Diametro esterno(Ø) | 10 | D.E. [Distinzione] | Fino a 10 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro interno(Ø) | 6.5 | Materiale | uretano | D.I. [Distinzione] | Fino a 7 |
Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza alla pressione / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | Colore | Verde |
Numero di fori(Conduttore) | 1 | Materiale, uretano | Poliuretano | Min. raggio di curvatura(mm) | 39 |
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -10::70 | Pressione aria di esercizio(MPa) | Fino a 0,7 | Misura nipplo | Vite femmina G1/4 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza spirale A(mm)
Estensione effettiva(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali