Flessibile a spirale

Flessibile a spirale
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
Small wound diameter at φ28mm. Offers a wide range of uses, including air-driven equipment. Internal diameter of tube 5, external diameter 8.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
100
200
300
400
600
750
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza spirale A
(mm)
Estensione effettiva
(m)

24.03 €

1 Disponibile 5 giorni 100Circa 0.3

33.87 €

23.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

200Circa 0.6

41.35 €

1 Disponibile 5 giorni 300Circa 1.0

51.68 €

1 Disponibile 5 giorni 400Circa 1,2

67.30 €

1 Disponibile 5 giorni 600Circa 2.0

77.72 €

1 Disponibile 5 giorni 750Circa 3,0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Uso servizio taglio NA Diametro esterno(Ø) 8 D.E. [Distinzione] Fino a 8
Diametro interno(Ø) 5 Materiale uretano D.I. [Distinzione] Fino a 5
Liquido applicabile Aria Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza alla pressione / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo Colore Verde
Numero di fori(Conduttore) 1 Materiale, uretano Poliuretano Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -10::70
Pressione di rottura(MPa) 2.6 Pressione aria di esercizio(MPa) Fino a 0,7 Misura nipplo Vite femmina G1/4

Supporto tecnico