Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G1000 |
G1500 |
G2000 |
G500 |
G750 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza spirale A (mm) | Estensione effettiva (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
133.43 € 65.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1000 | Circa 4.0 | |
140.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1500 | Circa 6.0 | |
177.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2000 | Circa 8.0 | |
81.79 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 500 | Circa 1.5 | |
105.76 € | 1 | 5 giorni | 750 | Circa 2.5 |
Loading...
Uso servizio taglio | NA | Diametro esterno(Ø) | 10 | D.E. [Distinzione] | Fino a 10 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro interno(Ø) | 6.5 | Materiale | uretano | D.I. [Distinzione] | Fino a 7 |
Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza alla pressione / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | Colore | Verde |
Numero di fori(Conduttore) | 1 | Materiale, uretano | Poliuretano | Min. raggio di curvatura(mm) | 39 |
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -10::70 | Pressione di rottura(MPa) | 4.4 | Pressione aria di esercizio(MPa) | Fino a 1,5 |
Misura nipplo | Vite femmina G1/4 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza spirale A(mm)
Estensione effettiva(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali