Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Uso servizio taglio | NA | Diametro esterno(Ø) | 8 | D.E. [Distinzione] | Fino a 8 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro interno(Ø) | 5 | Materiale | uretano | D.I. [Distinzione] | Fino a 5 |
Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza alla pressione / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | Colore | Verde |
Numero di fori(Conduttore) | 1 | Materiale, uretano | Poliuretano | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -10::70 |
Pressione di rottura(MPa) | 2.6 | Pressione aria di esercizio(MPa) | Fino a 0,7 | Misura nipplo | Vite femmina G1/4 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali