• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Flessibile a spirale con parte dritta

Flessibile a spirale con parte dritta
  • Sconto volumi elevati
The straight part of this hose is long, making it particularly well-suited for operational applications such as heavy equipment and construction machinery as well as production lines that demand long distances. Internal diameter of tube 5, external diameter of tube 8

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1800
3300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza sezione dritta
(mm)
Estensione effettiva
(m)

52.43 €

1 Disponibile 5 giorni 1500Circa 2.5

62.37 €

1 Disponibile 5 giorni 3000Circa 4.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flessibile a spirale con flessibile dritto Uso servizio taglio NA Diametro esterno(Ø) 8
D.E. [Distinzione] Fino a 8 Diametro interno(Ø) 5 Materiale uretano
D.I. [Distinzione] Fino a 5 Liquido applicabile Aria Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza alla pressione / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo
Colore Verde Numero di fori(Conduttore) 1 Materiale, uretano Poliuretano
Min. raggio di curvatura(mm) 28 Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -10::70 Lunghezza spirale(mm) 300
Pressione di rottura(MPa) 2.6 Pressione aria di esercizio(MPa) Fino a 0,7 Misura nipplo Vite femmina G1/4

Supporto tecnico