Tubo a spirale estensibile, modello LS

Tubo a spirale estensibile, modello LS
  • Sconto volumi elevati
The thick middle curl is highly extensible, giving it good operability when a given flow rate is necessary. Internal diameter of tube 5, external diameter 8.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LS310
LS510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza spirale A
(mm)
Estensione effettiva
(m)

51.68 €

1 Disponibile 5 giorni 285Circa 2

86.21 €

1 Disponibile 5 giorni 500Circa 4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Uso servizio taglio NA Diametro esterno(Ø) 8 D.E. [Distinzione] Fino a 8
Diametro interno(Ø) 5 Materiale uretano D.I. [Distinzione] Fino a 5
Liquido applicabile Aria Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza alla pressione / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo Colore Verde
Numero di fori(Conduttore) 1 Materiale, uretano Poliuretano Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -10::70
Pressione aria di esercizio(MPa) Fino a 0,7 Misura nipplo Vite femmina G1/4

Supporto tecnico