Tubo flessibile Mini a spirale

Tubo flessibile Mini a spirale
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The roll outer diameter is smaller and finished at φ 15 mm, and can be used for performing embedding in the movable parts of industrial systems, medical systems, automated equipment, etc. The internal diameter of the tube is 3 and the external diameter of the tube is 5

[Features]
· The curl hose is a revolutionary air hose whose standard product has only a φ28 mm outer diameter due to rolling of a pure urethane foam tube that takes advantage of the characteristics of thermoplastic polyurethane resin.
· Can be used for medical equipment, hairdressing equipment, and industrial equipment

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M20
M40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza spirale A
(mm)
Estensione effettiva
(m)

37.74 €

19.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

200Circa 0.6

50.14 €

21.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

400Circa 1,2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Uso servizio taglio NA Diametro esterno(Ø) 5 D.E. [Distinzione] Fino a 5
Diametro interno(Ø) 3 Materiale uretano D.I. [Distinzione] Fino a 3
Liquido applicabile Aria Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza alla pressione / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo Colore Verde
Numero di fori(Conduttore) 1 Materiale, uretano Poliuretano Min. raggio di curvatura(mm) 15
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -10::70 Pressione di rottura(MPa) 2.6 Pressione aria di esercizio(MPa) Fino a 0,7
Misura nipplo Vite maschio M5

Supporto tecnico