Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CHL20 |
CHL30 |
CHL40 |
CHL50 |
CHL60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza spirale A (mm) | Estensione effettiva (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
31.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 200 | Circa 2.0 | |
40.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 300 | Circa 3,0 | |
51.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 400 | Circa 4.0 | |
58.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 500 | Circa 5.0 | |
67.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 600 | Circa 6.0 |
Loading...
Uso servizio taglio | NA | Diametro esterno(Ø) | 8 | D.E. [Distinzione] | Fino a 8 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro interno(Ø) | 5 | Materiale | uretano | D.I. [Distinzione] | Fino a 5 |
Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza alla pressione / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | Colore | Verde |
Numero di fori(Conduttore) | 1 | Materiale, uretano | Poliuretano | Min. raggio di curvatura(mm) | 56 |
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -10::70 | Pressione di rottura(MPa) | 2.6 | Pressione aria di esercizio(MPa) | Fino a 0,7 |
Misura nipplo | Vite femmina G1/4 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza spirale A(mm)
Estensione effettiva(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali