• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tubo allungabile arricciabile con diametro spesso, modello GSL

Tubo allungabile arricciabile con diametro spesso, modello GSL
  • Sconto volumi elevati
Suited for work requiring a short total length in the curled part and a large flow rate (when the flow rate of the current hose is insufficient). Tube internal diameter × external diameter = 8 × 12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GSL3600
GSL5300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza spirale A
(mm)
Estensione effettiva
(m)

91.89 €

1 Disponibile 5 giorni 360Circa 2.5

118.89 €

1 Disponibile 5 giorni 530Circa 3,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Uso servizio taglio NA Diametro esterno(Ø) 12 D.E. [Distinzione] Fino a 15
Diametro interno(Ø) 8 Materiale uretano D.I. [Distinzione] Fino a 8
Liquido applicabile Aria Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza alla pressione / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo Colore Verde
Numero di fori(Conduttore) 1 Materiale, uretano Poliuretano Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -10::70
Pressione aria di esercizio(MPa) Fino a 0,7 Misura nipplo Vite femmina G1/4

Supporto tecnico