Straub with grip, G type (2 equal-diameter pieces)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
B302-32A-E |
B302-32A-N |
B302-40A-E |
B302-40A-N |
B302-50A-E |
B302-50A-N |
B302-65A-E |
B302-65A-N |
B302-80A-E |
B302-80A-N |
B302-100A-E |
B302-100A-N |
B302-125A-E |
B302-125A-N |
B302-150A-E |
B302-150A-N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Fluidi applicabili | Materiale manicotto gomma | Kit raccordo nominale D1 |
---|---|---|---|---|---|---|
144.42 € | 14 giorni | Acqua / Aria / Sostanze chimiche | EPDM | 32A(40Su) | ||
144.42 € | 14 giorni | Acqua / Aria / Gas organico / Oli e grassi | NBR | 32A(40Su) | ||
148.17 € | 14 giorni | Acqua / Aria / Sostanze chimiche | EPDM | 40A(50Su) | ||
148.17 € | 14 giorni | Acqua / Aria / Gas organico / Oli e grassi | NBR | 40A(50Su) | ||
165.82 € | 14 giorni | Acqua / Aria / Sostanze chimiche | EPDM | 50A(60Su) | ||
165.82 € | 14 giorni | Acqua / Aria / Gas organico / Oli e grassi | NBR | 50A(60Su) | ||
228.43 € | 14 giorni | Acqua / Aria / Sostanze chimiche | EPDM | 65A(75Su) | ||
228.43 € | 14 giorni | Acqua / Aria / Gas organico / Oli e grassi | NBR | 65A(75Su) | ||
255.74 € | 14 giorni | Acqua / Aria / Sostanze chimiche | EPDM | 80A(80Su) | ||
255.74 € | 14 giorni | Acqua / Aria / Gas organico / Oli e grassi | NBR | 80A(80Su) | ||
316.94 € | 14 giorni | Acqua / Aria / Sostanze chimiche | EPDM | 100A(100Su) | ||
316.94 € | 14 giorni | Acqua / Aria / Gas organico / Oli e grassi | NBR | 100A(100Su) | ||
545.38 € | 14 giorni | Acqua / Aria / Sostanze chimiche | EPDM | 125A(125Su) | ||
545.38 € | 14 giorni | Acqua / Aria / Gas organico / Oli e grassi | NBR | 125A(125Su) | ||
656.69 € | 14 giorni | Acqua / Aria / Sostanze chimiche | EPDM | 150A(150Su) | ||
656.69 € | 14 giorni | Acqua / Aria / Gas organico / Oli e grassi | NBR | 150A(150Su) |
Loading...
Tipo | Giunto + Raccordi | Tubo applicabile | Tubo in acciaio / Tubo in acciaio inox / Tubo in PVC | Massima pressione gas utilizzata [Restrizioni a seconda delle condizioni d'uso](MPa) | 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale alloggiamento | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Profilo kit raccordo | Gomito a 45° | Tipo bullone di serraggio | Bullone a esagono incassato |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.