Tubo flessibile Ti-duct Modello GL

Tubo flessibile Ti-duct Modello GL
Features a smooth inner surface and little ventilation loss. Exhaust feed hose for woodworking machinery, dusters, and general dust collectors.

[Features]
· Lightweight and portable.
· Highly flexible.
· Features superior chemical resistance against acids, alkali materials, etc.
· High transport capacity is achieved due to low airflow resistance

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GL-25-[1-50/1]
GL-32-[1-50/1]
GL-38-[1-50/1]
GL-50-[1-50/1]
GL-65-[1-30/1]
GL-75-[1-30/1]
GL-90-[1-30/1]
GL-100-[1-30/1]
GL-125-[1-20/1]
GL-150-[1-20/1]
GL-200-[1-20/1]
GL-250-[1-20/1]
GL-300-[1-20/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Pressione ammessa (20°C)
(MPa)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro nominale
(φ)
Length
(m)
1 10 giorni 2532.40.0625251 ~ 50
1 10 giorni 3239.80.0632321 ~ 50
1 11 giorni 38.145.90.0635381 ~ 50
1 10 giorni 50.859.90.0550501 ~ 50
1 10 giorni 63.572.60.0460651 ~ 30
1 10 giorni 76.285.80.0475751 ~ 30
1 10 giorni 8998.60.0385901 ~ 30
1 10 giorni 101.61120.03901001 ~ 30
1 13 giorni 127137.20.021201251 ~ 20
1 10 giorni 152.4163.80.021501501 ~ 20
1 9 giorni 2022150.012102001 ~ 20
1 9 giorni 252265.70.012602501 ~ 20
1 9 giorni 303316.40.013103001 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale tubo flessibile PVC flessibile + PVC rigido Uso servizio taglio Disponibile Caratteristiche Usi generici / Curvatura
Colore Grigio Liquido applicabile Sostanze chimiche / Polvere / Aria Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::50

Supporto tecnico